990–5914A–005

Empfohlene Kabelgrößen

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen.
Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod, schwere Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung zur Folge.
HINWEIS: Der Überlast- und Kurzschlussschutz muss durch Dritte bereitgestellt werden.

Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle B.52.5 von IEC 60364–5–52 mit folgenden Angaben:

  • 90 °C-Leiter

  • Raumtemperatur: 30 °C

  • Verwenden von Kupfer- oder Aluminiumleitern

  • Installationsverfahren C

Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der IEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.

Kupfer 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Batterie +/- (mm2) 50 70 2 x 70 2 x 120
Batterie-PE (Schutzleiter) (mm2) 25 35 70 120
Aluminium 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Batterie +/- (mm2) 70 NA 2 x 120 NA
Batterie-PE (Schutzleiter) (mm2) 35 NA 120 NA
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?