Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων
![]() |
---|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
Το σύνολο της καλωδίωσης πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς
ή/και τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα B.52.5 του IEC 60364–5–52, με τις ακόλουθες παραδοχές:
-
Αγωγοί 90°C
-
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C
-
Χρήση χάλκινων ή αλουμινένιων αγωγών
-
Μέθοδος εγκατάστασης C
Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30°C, θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του IEC.
Χαλκός | 20-60 kW | 80 kW | 100-150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
+/- μπαταρίας (mm2) | 50 | 70 | 2 x 70 | 2 x 120 |
PE μπαταρίας (mm2) | 25 | 35 | 70 | 120 |
Αλουμίνιο | 20-60 kW | 80 kW | 100-150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
+/- μπαταρίας (mm2) | 70 | ΜΔ | 2 x 120 | ΜΔ |
PE μπαταρίας (mm2) | 35 | ΜΔ | 120 | ΜΔ |