推奨ケーブルサイズ
危険 |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
このマニュアルに記載されているケーブルサイズは、IEC 60364–5–52の表B.52.5の以下の表記内容に基づいています。
-
導体温度90 °C
-
周囲温度30 °C
-
銅導体またはアルミニウム導体を使用
-
設置方法C
周囲温度が30°Cを超える場合、IECで明記されている補正係数に従ってより大きな導体を選択する必要があります。
銅 | 20~60 kW | 80 kW | 100~150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
バッテリー+/-(mm2) | 50 | 70 | 2 x 70 | 2 x 120 |
バッテリーPE(mm2) | 25 | 35 | 70 | 120 |
アルミニウム | 20~60 kW | 80 kW | 100~150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
バッテリー+/-(mm2) | 70 | 該当なし | 2 x 120 | 該当なし |
バッテリーPE(mm2) | 35 | 該当なし | 120 | 該当なし |