Sections de câbles recommandées
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.5 de la norme CEI 60364–5–52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre ou en aluminium
-
Méthode d'installation C
Si la température ambiante excède 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.
Cuivre | de 20 à 60 kW | 80 kW | de 100 à 150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
Batterie +/- (mm2) | 50 | 70 | 2 x 70 | 2 x 120 |
Batterie PE (mm2) | 25 | 35 | 70 | 120 |
Aluminium | de 20 à 60 kW | 80 kW | de 100 à 150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
Batterie +/- (mm2) | 70 | NA | 2 x 120 | NA |
Batterie PE (mm2) | 35 | NA | 120 | NA |