Ukuran Kabel yang Disarankan
BAHAYA |
|---|
|
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan (instalasi kawat hubungan listrik) harus sesuai dengan semua ketentuan
kelistrikan nasional dan/atau lokal yang berlaku.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada tabel B.52.5 dari IEC 60364–5–52 dengan ketetapan berikut:
-
Konduktor 90 °C
-
Suhu sekitar 30 °C
-
Penggunaan konduktor tembaga atau aluminium
-
Metode instalasi C
Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C, konduktor dengan nilai yang lebih tinggi harus ditentukan berdasarkan faktor koreksi IEC.
| Tembaga | 20–60 kW | 80 kW | 100–150 kW | 200 kW |
|---|---|---|---|---|
| Baterai +/- (mm2) | 50 | 70 | 2 x 70 | 2 x 120 |
| Baterai PE (mm2) | 25 | 35 | 70 | 120 |
| Aluminium | 20–60 kW | 80 kW | 100–150 kW | 200 kW |
|---|---|---|---|---|
| Baterai +/- (mm2) | 70 | T/A | 2 x 120 | T/A |
| Baterai PE (mm2) | 35 | T/A | 120 | T/A |
BAHAYA