Ringkasan Kit Instalasi yang Disediakan
Kit Instalasi 0H-9130 untuk 20–80 kVA
Komponen | Digunakan saat | Jumlah unit |
---|---|---|
Mur M10 dengan ring | Menempelkan Kotak Pemutus Baterai ke Dinding. | 7![]() |
Sekrup M10 x 30 mm dengan ring | 7![]() |
|
Mur M8 dengan ring | Menghubungkan Kabel Daya. | 15![]() |
Sekrup M8 x 25 mm dengan ring | 15![]() |
|
Pengikat kabel untuk kabel sinyal
820–0016
|
Menghubungkan Kabel Sinyal. | 2![]() |
Pengikat kabel untuk kabel sinyal
820–0176
|
5![]() |
|
Pengikat kabel untuk kabel daya | Menghubungkan Kabel Daya. | 30![]() |
Kit Instalasi 0H-1491 untuk 100–200 kVA
Komponen | Digunakan saat | Jumlah unit |
---|---|---|
Mur M10 dengan ring | Menempelkan Kotak Pemutus Baterai ke Dinding dan Menghubungkan Kabel Daya. | 15![]() |
Sekrup M10 x 30 mm dengan ring | 15![]() |
|
Pengikat kabel untuk kabel sinyal
820–0016
|
Menghubungkan Kabel Sinyal. | 2![]() |
Pengikat kabel untuk kabel sinyal
820–0176
|
5![]() |
|
Pengikat kabel untuk kabel daya | Menghubungkan Kabel Daya | 30![]() |