배터리 차단기 사양
![]() |
---|
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
이 제품은 반드시 Galaxy VS UPS와 함께 사용해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
차단기 정격 | 20~80kW | 100~200kW |
---|---|---|
배터리 차단기 | LV438980(LV438218, LV438245) | LV438279 |
최대 구성 | 4시간 런타임 | 200kW: 1시간 런타임 100~150kW: 4시간 런타임 |
배터리 유형 | 연축전지, VRLA, 리튬 이온 | 연축전지, VRLA, 리튬 이온 |
최대 배터리 단락 회로 레벨(kA) | 35 | 35 |
트립 회로 차단기의 최소 단락 회로 전류(A) | 1250 | 1600 |