Specifikationer for batteriafbryder
![]() |
---|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Dette produkt må kun bruges sammen med Galaxy VS UPS.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Klassifikation af afbryder | 20-80 kW | 100-200 kW |
---|---|---|
Batteriafbryder | LV438980 (LV438218, LV438245) | LV438279 |
Maksimal konfiguration | 4 timers batteridrift | 200 kW: 1 times batteridrift 100-150 kW: 4 timers batteridrift |
Batteritype | Blysyre, VRLA, Lithium-ion | Blysyre, VRLA, Lithium-ion |
Maksimalt kortslutningsniveau for batteriet (kA) | 35 | 35 |
Minimumskortslutningsstrøm til at udløse kredsløbsafbryderen (A) | 1250 | 1600 |