バッテリーブレーカー仕様
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
この製品はGalaxy VS UPSとともに使用する必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
ブレーカーの定格 | 20~80 kW | 100~200 kW |
---|---|---|
バッテリーブレーカー | LV438980(LV438218、LV438245) | LV438279 |
最大設定 | 4時間のランタイム | 200 kW:1時間のランタイム 100~150 kW:4時間のランタイム |
バッテリータイプ | 鉛酸、VRLA、リチウムイオン | 鉛酸、VRLA、リチウムイオン |
最大バッテリー短絡容量(kA) | 35 | 35 |
サーキットブレーカーをトリップする最小短絡遮断容量(A) | 1250 | 1600 |