제공된 설치 키트 개요
20–80kVA용 설치 키트 0H-9130
| 부품 | 용도 | 부품 수 |
|---|---|---|
| M10 너트(와셔 포함) | 벽 부착용 배터리 차단기 박스면. | 7![]() |
| M10 x 30mm 볼트(와셔 포함) | 7![]() |
|
| M8 너트(와셔 포함) | 전원 케이블 연결. | 15![]() |
| M8 x 25mm 볼트(와셔 포함) | 15![]() |
|
| 신호 케이블용 케이블 타이
820–0016
|
신호 케이블 연결. | 2![]() |
| 신호 케이블용 케이블 타이
820–0176
|
5![]() |
|
| 전원 케이블용 케이블 타이 | 전원 케이블 연결. | 30![]() |
100–200kVA용 설치 키트 0H-1491
| 부품 | 용도 | 부품 수 |
|---|---|---|
| M10 너트(와셔 포함) | 벽 부착용 배터리 차단기 박스면 및 전원 케이블 연결. | 15![]() |
| M10 x 30mm 볼트(와셔 포함) | 15![]() |
|
| 신호 케이블용 케이블 타이
820–0016
|
신호 케이블 연결. | 2![]() |
| 신호 케이블용 케이블 타이
820–0176
|
5![]() |
|
| 전원 케이블용 케이블 타이 | 전원 케이블 연결 | 30![]() |





