Przegląd zestawów montażowych
Zestaw montażowy 0M-88357
| Część | Wykorzystywana w | Liczba jednostek |
|---|---|---|
| Kabel
USB
960-0598
|
Podłączanie kabli Modbus. | 1![]() |
| Opornik
150 Ohm
110-0151-Z
|
10![]() |
|
| Łącze
zacisku
730-0532
|
2 ![]() |
Opcjonalny zestaw przeciwwstrząsowy GVSOPT017
| Część | Wykorzystywana w | Liczba jednostek |
|---|---|---|
| Śruba
M8 x 20 mm z podkładką
803-8590
|
Instalacja zakotwiczenia przeciwwstrząsowego (opcja) i Montaż końcowy | 10![]() |
| Tylna
kotwa
870-97748
|
1![]() |
|
| Przedni
przeciwwstrząsowy wspornik kotwiący
870-97749
|
1![]() |
|
| Tylny
przeciwwstrząsowy wspornik kotwiący
870-97750
|
1![]() |
|
| Tylna płyta
łącząca
870-31554
|
1![]() |
Opcjonalny zestaw równoległy GVSOPT006
| Część | Wykorzystywana w | Liczba jednostek |
|---|---|---|
| Kabel PBUS1 0W6268 | Podłączanie kabli PBUS. | 1![]() |
| Kabel PBUS2 0W6267 | 1![]() |
|
| Zestaw zawiera części przeznaczone do użytku wraz z innymi modelami zasilacza UPS, które nie są używane do tego montażu. | ||