990-91262D-006

Peso y dimensiones del SAI

Potencia nominal del SAI Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
SAI 20 kW 400 V con tres bancos de baterías*

650 (1433)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

SAI 30-50 kW 400 V con tres bancos de baterías*

680 (1500)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

SAI 60 kW 400 V con tres bancos de baterías

665 (1466)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

SAI 80-100 kW 400 V con tres bancos de baterías

680 (1500)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

SAI 20 kW 480 V con tres bancos de baterías*

650 (1433)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

SAI 30-50 kW 480 V con tres bancos de baterías*

680 (1500)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

SAI 60 kW 480 V con tres bancos de baterías

665 (1466)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

SAI 80-100 kW 480 V con tres bancos de baterías

680 (1500)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

SAI 10 kW 208 V con tres bancos de baterías*

650 (1433)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

SAI 15-25 kW 208 V con tres bancos de baterías*

680 (1500)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

SAI 30 kW 208 V con tres bancos de baterías

665 (1466)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

SAI 40-50 kW 208 V con tres bancos de baterías

680 (1500)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

NOTA: Un módulo de baterías pesa aproximadamente 32 kg (70,5 lbs).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.