990-91262D-006

Especificaciones para sistemas de 208 V

Especificaciones de entrada para 208 V

Potencia nominal del SAI 10 kW con módulo de alimentación N+1 15 kW con módulo de alimentación N+1 20 kW con módulo de alimentación N+1 25 kW con módulo de alimentación N+1
Tensión (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Conexiones

4 hilos (L1, L2, L3, G) trifásicos (suministro de red simple principal)
3 hilos (L1, L2, L3, N, G) trifásicos (suministro de red doble)

Rango de tensión de entrada (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

Rango de frecuencia (Hz)

40-70

Corriente de entrada nominal (A)

31/30/28

47/45/42

62/60/56

78/75/71

Corriente de entrada máxima (A)

38/37/35

57/55/52

75/73/69

93/92/86

Límite de corriente de entrada (A)

40/38/36

59/56/53

78/75/71

93/92/86

Factor de potencia de entrada

0,99 % a plena carga

Distorsión armónica total de corriente (THDI)

<6 % a plena carga lineal (simétrica)

Clasificación máxima de cortocircuito

65 kA RMS

Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados

Rampa de corriente de entrada

Programable y adaptable de 1 a 40 segundos

Potencia nominal del SAI 30 kW 40 kW 50 kW
Tensión (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Conexiones

4 hilos (L1, L2, L3, G) trifásicos (suministro de red simple principal)
3 hilos (L1, L2, L3, N, G) trifásicos (suministro de red doble)

Rango de tensión de entrada (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

Rango de frecuencia (Hz)

40-70

Corriente de entrada nominal (A)

93/90/85

124/119/113

155/149/141

Corriente de entrada máxima (A)

114/109/104

152/145/137

185/182/172

Límite de corriente de entrada (A)

117/111/106

156/149/141

185/182/172

Factor de potencia de entrada

0,99 en cargas superiores al 50 %
0,95 en cargas superiores al 25 %

Distorsión armónica total de corriente (THDI)

<3 % a plena carga lineal (simétrica)

Clasificación máxima de cortocircuito

65 kA RMS

Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados

Rampa de corriente de entrada

Programable y adaptable de 1 a 40 segundos

Especificaciones de derivación para 208 V

Potencia nominal del SAI 10 kW con módulo de alimentación N+1 15 kW con módulo de alimentación N+1 20 kW con módulo de alimentación N+1 25 kW con módulo de alimentación N+1
Tensión (V) 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220
Conexiones 4 hilos (L1, L2, L3, N, G) trifásicos
Rango de tensión de derivación (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

Rango de frecuencia (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario)

Corriente de derivación nominal (A)

31/29/28

45/43/41

60/57/54

75/71/69

Corriente nominal en el neutro (A)

50/48/45

75/72/68

100/96/91

125/120/114

Clasificación máxima de cortocircuito*

65 kA RMS

Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Especificaciones de fusibles internos: 400 A nominal, pre-arco a 33 kA2s

Potencia nominal del SAI 30 kW 40 kW 50 kW
Tensión (V) 200/208/220 200/208/220 200/208/220
Conexiones 4 hilos (L1, L2, L3, N, G) trifásicos
Rango de tensión de derivación (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

Rango de frecuencia (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario)

Corriente de derivación nominal (A) 90/85/81 119/114/108 148/142/135
Corriente nominal en el neutro (A) 150/144/136 200/192/182 250/240/227

Clasificación máxima de cortocircuito*

65 kA RMS

Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Especificaciones de fusibles internos: 400 A nominal, pre-arco a 33 kA2s

Especificaciones de salida para 208 V

Potencia nominal del SAI 10 kW con módulo de alimentación N+1 15 kW con módulo de alimentación N+1 20 kW con módulo de alimentación N+1 25 kW con módulo de alimentación N+1
Tensión (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Conexiones 4 cables (L1, L2, L3, N, G)
Regulación de tensión de salida

Carga simétrica: ± 1 %
Carga asimétrica: ± 3 %

Capacidad de sobrecarga

150 % por 1 minuto (en funcionamiento normal)
125 % por 10 minutos (en funcionamiento normal)
125 % por 1 minuto (funcionamiento con batería)
125 % continuo (funcionamiento en derivación)
1000 % por 100 milisegundos (funcionamiento en derivación)

Respuesta de carga dinámica

± 5 % después de 2 milisegundos
± 1 % después de 50 milisegundos

Factor de potencia de salida 1
Corriente de salida nominal (A) 29/28/26 43/42/39 58/56/52 73/70/66
Regulación de frecuencia (Hz)

50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre)

Velocidad de cambio de frecuencia sincronizada (Hz/s)

Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6

Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <1 % para carga lineal
<5 % para carga no lineal
<1 % para carga lineal
<3 % para carga no lineal
Factor de cresta de carga

2,5

Factor de potencia de carga

De 0,7 adelantado a 0,7 atrasado sin reducción de potencia

Potencia nominal del SAI 30 kW 40 kW 50 kW
Tensión (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Conexiones 4 cables (L1, L2, L3, N, G)
Regulación de tensión de salida

Carga simétrica: ± 1 %
Carga asimétrica: ± 3 %

Capacidad de sobrecarga

150 % por 1 minuto (en funcionamiento normal)
125 % por 10 minutos (en funcionamiento normal)
125 % por 1 minuto (funcionamiento con batería)
125 % continuo (funcionamiento en derivación)
1000 % por 100 milisegundos (funcionamiento en derivación)

Respuesta de carga dinámica

± 5 % después de 2 milisegundos
± 1 % después de 50 milisegundos

Factor de potencia de salida 1
Corriente de salida nominal (A) 87/83/79 115/111/105 144/139/131
Regulación de frecuencia (Hz)

50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre)

Velocidad de cambio de frecuencia sincronizada (Hz/s)

Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6

Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <1 % para carga lineal
<5 % para carga no lineal
Factor de cresta de carga

2,5

Factor de potencia de carga

De 0,7 adelantado a 0,7 atrasado sin reducción de potencia

Especificaciones de batería para 208 V

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Protección del dispositivo de almacenamiento de energía: cerca del dispositivo de almacenamiento de energía debe colocarse un dispositivo de protección contra sobreintensidad.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Potencia nominal del SAI 10 kW con módulo de alimentación N+1 15 kW con módulo de alimentación N+1 20 kW con módulo de alimentación N+1 25 kW con módulo de alimentación N+1 30 kW 40 kW 50 kW

Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida del 0 al 40 % de la carga

80 %

Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida al 100 % de la carga

20 %

Potencia de carga máxima (del 0 al 40 % de la carga) (kW)

8

12

16

20

24 32 40

Potencia de carga máxima (al 100 % de la carga) (kW)

2

3

4

5

6 8 10
Tensión nominal de batería (VDC)

480

Tensión de flotación nominal (VDC)

545

Tensión máxima de carga rápida (VDC)

572

Compensación de temperatura (por celda)

-3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, para T < 25 °C

Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC)

384

Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A)

23

33

44

56

66 88 110
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A)

27

41

54

68

81 109 136
Corriente de rizado

< 5 % C20 (autonomía de 5 minutos)

Prueba de batería

Manual/automática (seleccionable)

Clasificación máxima de cortocircuito

10 kA

Dimensiones de cable recomendadas 208 V

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. El tamaño máximo permitido de los cables es 300 kcmil.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

La cantidad máxima de conexiones de cables por barra colectora: 2 en barras colectoras de entrada/salida/derivación; 4 en barras colectoras de CC; 6 en barras colectoras N/G.

NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 (B)(16) de NEC, con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])

  • Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)

  • Uso de conductores de cobre

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma NEC.

Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo (EGC) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC.

NOTA: Las dimensiones de cable recomendadas y la dimensión máxima permitida pueden variar en los productos auxiliares. No todos los productos auxiliares admiten cables de aluminio. Consulte el manual de instalación proporcionado con el producto auxiliar.
NOTA: Las dimensiones de cable DC que se proporcionan aquí son recomendaciones: siga siempre las instrucciones específicas en la documentación de la solución de baterías respecto a las dimensiones de cable EGC y DC. Asimismo, asegúrese de que las dimensiones de los cables de DC coincidan con el valor nominal del disyuntor de batería.
NOTA: El conductor neutro puede soportar 1,73 veces la corriente de fase en caso de contenido armónico elevado de cargas no lineales. Si la previsión de corrientes armónicas es inexistente o inferior, el conductor neutro se puede dimensionar en consecuencia pero no debe ser inferior al conductor de fase.
Potencia nominal del SAI 10 kW con módulo de alimentación N+1 15 kW con módulo de alimentación N+1 20 kW con módulo de alimentación N+1 25 kW con módulo de alimentación N+1 30 kW 40 kW 50 kW
Fases de entrada (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0
EGC de entrada (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Fases de derivación/salida (AWG/kcmil) 8 6 4 3 2 1/0 3/0
EGC de derivación/EGC de salida (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
Neutro (AWG/kcmil) 6 3 1 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 10 8 6 4 4 2 1/0
EGC de DC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
NOTA: La dimensión de los cables se basa en instalaciones con disyuntores dimensionados al 80 % para UIB, UOB, MBB y SSIB, y al 100 % con disyuntores de baterías.

Protección aguas arriba recomendada 208 V

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
  • En el caso de sistemas en paralelo, los valores de anulación instantánea (Ii) no deben ser superiores a 1250 A. Coloque la etiqueta 885-92556 junto al disyuntor aguas arriba para informar sobre el peligro.
  • En sistemas en paralelo con tres o más SAI, se debe instalar un disyuntor en la salida de cada SAI. Los valores de anulación instantánea (Ii) del disyuntor de salida de unidad (UOB) no deben ser superiores a 1250 A.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ATENCIÓN
peligro de incendio
  • Solo debe conectarlos a un circuito con las especificaciones indicadas a continuación.
  • Debe conectarlos a un circuito que tenga una protección contra sobreintensidad máxima de derivación de 250 A conforme al Código eléctrico estadounidense (NEC), ANSI/NFPA70, y la Parte I, C22.1 del Código eléctrico canadiense.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes, con su función marcada.
Potencia nominal del SAI 10 kW con módulo de alimentación N+1 15 kW con módulo de alimentación N+1 20 kW con módulo de alimentación N+1 25 kW con módulo de alimentación N+1
  Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación
Tipo de disyuntor HJF36100U31X HJF36150U31X HJF36100U31X
Configuración de Ir 50 40 80 60 100 80 125 100
Valor de Tr a 6 Ir 0,5
Valor de li (x In) 1,5
Potencia nominal del SAI 30 kW 40 kW 50 kW
  Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación
Tipo de disyuntor HJF36150U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Configuración de Ir 150 110 200 150 250 200
Valor de Tr a 6 Ir 0,5
Valor de li (x In) 1,5

Dimensiones recomendadas de perno y terminales de cable para la norma UL

AVISO
riesgo de daños en el equipo
Utilice únicamente terminales de compresión de cable con certificación UL.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Cobre: terminales de cable de un orificio

Dimensión de cable Tamaño de perno Tipo de terminal de cable Tenaza de apriete Engaste
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L ND ND
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Rojo P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Azul P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gris P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gris P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Marrón P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Verde P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Rosa P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Negro P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Naranja P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Púrpura P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Amarillo P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 Blanco P66

Cobre: terminales de cable de dos orificios

Dimensión de cable Tamaño de perno Tipo de terminal de cable Tenaza de apriete Engaste
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Azul P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gris P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Marrón P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Verde P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Rosa P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Negro P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Naranja P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Púrpura P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Amarillo P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 Blanco P66
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.