Gewicht en afmetingen van UPS
| Nominale waarde van UPS | Gewicht [kg] | Hoogte [mm] | Breedte [mm] | Diepte [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 20 kW UPS 400 V met drie batterijstrengen* | 650 (1433) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33.35) |
| 30-50 kW UPS 400 V met drie batterijstrengen* | 680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33.35) |
| 60 kW UPS 400 V met drie batterijstrengen | 665 (1466) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33.35) |
| 80-100 kW UPS 400 V met drie batterijstrengen |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33.35) |
| 20 kW UPS 480 V met drie batterijstrengen* |
650 (1433) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33.35) |
| 30-50 kW UPS 480 V met drie batterijstrengen* |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33.35) |
| 60 kW UPS 480 V met drie batterijstrengen |
665 (1466) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33.35) |
| 80-100 kW UPS 480 V met drie batterijstrengen |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33.35) |
| 10 kW UPS 208 V met drie batterijstrengen* |
650 (1433) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33.35) |
| 15-25 kW UPS 208 V met drie batterijstrengen* |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33.35) |
| 30 kW UPS 208 V met drie batterijstrengen |
665 (1466) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33.35) |
| 40-50 kW UPS 208 V met drie batterijstrengen |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33.35) |