990-91317G-034

Seçenekler

Konfigürasyon Seçenekleri

  • eConversion modu

  • Kompakt tasarım, yüksek yoğunluklu teknoloji ve modüler mimari

  • Dahili akü modülleri

  • Tek veya çift şebeke

  • Güç artırımı için paralel sistemde 4 + 0 UPS'e kadar

  • Yedekleme için paralel sistemde 3 + 1 UPS'e kadar

  • Arka kablo girişi

  • EcoStruxure IT uyumlu

  • Jeneratör uyumlu

  • Dokunmatik LCD

  • Herhangi bir çalışma modunda güç modülünün değiştirilmesi (Live Swap)*

  • ECO modu

Donanım Seçenekleri

Bkz. Seçenekler İçin Ağırlıklar ve Boyutlar.

NOT: Burada listelenen tüm donanım seçenekleri tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

Güç Modülü

  • Güç modülü 50 kW 400 V (GVPM50KD)

  • Güç modülü 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Modüler Akü Kabini

Akü kesici dahil modüler akü kabini.

  • Altı taneye kadar akıllı modüler akü dizisi için modüler akü kabini (GVSMODBC6)

  • Dokuz taneye kadar akıllı modüler akü grubu için modüler akü kabini (GVSMODBC9)

Bakım Bypass Paneli

Servis işlemleri sırasında UPS'in tamamen izole edilmesi için bakım bypass paneli. Yalnızca tek UPS veya yedek 1 + 1 paralel sistem için.

  • 20-60 kW bakım bypass paneli (GVSBPSU20K60H)

  • 80-120 kW bakım bypass paneli (GVSBPSU80K120H)

İki UPS için Paralel Bakım Bypass Paneli

Paralel bir sistemde iki UPS'in tamamen izole edilmesi için bakım bypass paneli. Yedekleme için 1 + 1 paralel sistemde 60-120 kW, kapasite için 2 + 0 paralel sistemde 120-240 kW.

  • 60-120 kW bakım bypass paneli (GVSBPAR60K120H)

Uzak Alarm Paneli

  • Uzak Alarm Paneli (GVSOPT036)

Opsiyonel Kurulum Setleri

  • UPS için sismik set (GVSOPT016)

  • UPS için paralel set (GVSOPT006)

  • UPS için Canlı Değiştirme kiti (GVSOPT039)

Opsiyonel Ağ Yönetim Kartı

  • Modbus, Ethernet ve AUX sensörlü Ağ Yönetim Kartı LCES2 (AP9644)

Hava Filtresi

  • Hava filtresi seti (GVSOPT014)

Akü Modülleri

9 Ah akıllı yüksek kapasiteli akü modülleri Bu akü modülü tipi, önceden takılmış akü grubuna sahip UPS modelleri için teslim edilir.

  • Galaxy VS 9 Ah akıllı yüksek kapasiteli akü modülü (GVSBTHU)

  • Galaxy VS 9 Ah akıllı modüler yüksek kapasiteli akü modülü (GVSBTH4)

9 Ah akıllı uzun ömürlü yüksek kapasiteli akü modülleri. Bu akü modülü tipi için, önceden takılmış akü grupları olmayan UPS modelleri seçin.

  • Galaxy VS 9 Ah akıllı uzun ömürlü yüksek kapasiteli akü modülü (GVSBTHULL)

  • Galaxy VS 9 Ah akıllı modüler uzun ömürlü yüksek kapasiteli akü modülü (GVSBTH4LL)

NOT: UPS sisteminde daima aynı akü modülü tipini kullanın. Farklı akü modülü tiplerini karıştırmayın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.