990-91317G-031

Tillbehör (optioner)

Konfigurationsalternativ

  • eConversion-läge

  • Kompakt design, högdensitetsteknik och modulär arkitektur

  • Interna batterimoduler

  • Enkelmatad eller dubbelmatad försörjning

  • Upp till 4+0 UPS-enheter parallellt för kapacitet

  • Upp till 3+1 UPS-enheter parallellt för redundans

  • Kabelingång bakifrån

  • EcoStruxure IT-kompatibel

  • Generatorkompatibel

  • Pekskärms-LCD

  • Byte av kraftmodul i samtliga driftlägen (Live Swap)*

  • ECO-läge

Tillbehör/optioner

Se Vikt och dimensioner för alternativ.

OBS: Alla hårdvarualternativ som anges här är kanske inte tillgängliga i alla regioner.

Effektmodul

  • Effektmodul 50 kW 400 V (GVPM50KD)

  • Effektmodul 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Modulärt batteriskåp

Modulärt batteriskåp inklusive batteribrytare.

  • Modulärt batteriskåp för upp till sex smarta modulära batteristrängar (GVSMODBC6)

  • Modulärt batteriskåp för upp till nio smarta modulära batteristrängar (GVSMODBC9)

Underhållsbypasspanel

Underhållsbypasspanel för fullständig isolering av UPS under servicedrift. Endast för single UPS eller 1+1 parallellsystem för redundans.

  • 20–60 kW bypasspanel (GVSBPSU20K60H)

  • 80–120 kW bypasspanel (GVSBPSU80K120H)

Underhållsbypasspanel för två parallellkopplade UPS:er

Underhållsbypasspanel för fullständig isolering av två UPS-enheter i ett parallellt system. 60–120 kW i 1+1 parallellsystem för redundans, 120–240 kW i 2+0 parallellsystem för kapacitet.

  • 60–120 kW bypasspanel (GVSBPAR60K120H)

Externt placerad larmpanel

  • Externt placerad larmpanel (GVSOPT036)

Installationskit

  • Jordbävningskit för UPS (GVSOPT016)

  • Parallellkit för UPS (GVSOPT006)

  • Live Swap-sats för UPS (GVSOPT039)

Valfritt nätverkskort

  • Nätverkskort LCES2 med Modbus-, Ethernet- och AUX-sensorer (AP9644)

Luftfilter

  • Luftfilterkit (GVSOPT014)

Batterimoduler

9 Ah smarta batterimoduler med hög kapacitet. Denna typ av batterimodul levereras i UPS-modeller med förinstallerade batteristrängar.

  • Galaxy VS 9 Ah smarta batterimoduler med hög kapacitet (GVSBTHU)

  • Galaxy VS 9 Ah smarta modulära batteristrängar med hög kapacitet (GVSBTH4)

9 Ah smarta batterimoduler med hög kapacitet och lång livslängd. För denna typ av batterimodul väljer du en UPS-modell utan förinstallerade batteristrängar.

  • Galaxy VS 9 Ah smart batterimodul med lång livslängd och hög kapacitet (GVSBTHULL)

  • Galaxy VS 9 Ah smart modulär batteristräng med lång livslängd och hög kapacitet (GVSBTH4LL)

OBS: Använd alltid samma typ av batterimodul i hela UPS-systemet. Blanda inte olika typer av batterimoduler.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.