효율
| 10kW UPS | 정상 작동 | ECO 모드 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 부하 상태 |
92,8% |
92,8% |
92,9% |
94,8% |
94,7% |
94,8% |
| 50% 부하 상태 |
95,1% |
95,4% |
95,3% |
97,0% |
97,1% |
97,1% |
| 75% 부하 상태 |
96,1% |
96,2% |
96,1% |
97,7% |
98,0% |
97,9% |
| 100% 부하 상태 |
96,3% |
96,5% |
96,6% |
98,2% |
98,3% |
98,3% |
| 10kW UPS | eConversion | 배터리 작동 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 부하 상태 |
94,9% |
94,7% |
94,6% |
89,9% |
89,5% |
89,5% |
| 50% 부하 상태 |
97,1% |
97,0% |
97,0% |
94,0% |
93,8% |
93,8% |
| 75% 부하 상태 |
97,9% |
97,9% |
97,8% |
95,3% |
95,2% |
95,1% |
| 100% 부하 상태 |
98,3% |
98,3% |
98,2% |
95,8% |
95,8% |
95,7% |
| 15kW UPS | 정상 작동 | ECO 모드 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 부하 상태 |
94,3% |
94,3% |
94,5% |
96,0% |
96,3% |
96,5% |
| 50% 부하 상태 |
96,1% |
96,2% |
96,1% |
97,7% |
98,0% |
97,9% |
| 75% 부하 상태 |
96,4% |
96,6% |
96,6% |
98,2% |
98,4% |
98,4% |
| 100% 부하 상태 |
96,5% |
96,7% |
96,8% |
98,5% |
98,6% |
98,7% |
| 15kW UPS | eConversion | 배터리 작동 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 부하 상태 |
96,4% |
96,2% |
96,1% |
92,6% |
92,4% |
92,3% |
| 50% 부하 상태 |
97,9% |
97,9% |
97,8% |
95,3% |
95,2% |
95,1% |
| 75% 부하 상태 |
98,4% |
98,4% |
98,4% |
96,0% |
96,0% |
95,9% |
| 100% 부하 상태 |
98,6% |
98,6% |
98,6% |
96,2% |
96,2% |
96,2% |
| 20kW UPS | 정상 작동 | ECO 모드 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 부하 상태 |
95,1% |
95,4% |
95,3% |
97,0% |
97,1% |
97,1% |
| 50% 부하 상태 |
96,3% |
96,5% |
96,6% |
98,2% |
98,3% |
98,3% |
| 75% 부하 상태 |
96,5% |
96,7% |
96,8% |
98,5% |
98,6% |
98,7% |
| 100% 부하 상태 |
96,3% |
96,5% |
96,7% |
98,7% |
98,8% |
98,8% |
| 20kW UPS | eConversion | 배터리 작동 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 부하 상태 |
97,1% |
97,0% |
97,0% |
94,0% |
93,8% |
93,8% |
| 50% 부하 상태 |
98,3% |
98,3% |
98,2% |
95,8% |
95,8% |
95,7% |
| 75% 부하 상태 |
98,6% |
98,6% |
98,6% |
96,2% |
96,2% |
96,2% |
| 100% 부하 상태 |
98,8% |
98,8% |
98,8% |
96,2% |
96,2% |
96,2% |