규정 준수
| 안전 | IEC 62040-1: 2017년,
2판, 무정전 전원 시스템(UPS)
– 파트 1: 안전 요구 사항 UL 1778 5판 |
| EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
제3판 UPS(무정전 전원 시스템)
- 파트 2: 전자기 호환성(EMC)
요구 사항 C2 FCC Part 15 Subpart B, Class A IEEE C62.41-1991 위치 범주 B2, IEEE 저전압 AC 전원 회로 내 서지 전압에 대한 권장 지침 |
| 운송 | IEC 60721-4-2 Level 2M1 |
| 내진 | ICC-ES AC 156(2015): OHSPD 사전 승인, z/h= 1의 경우 Sds=1.33g, z/h=0의 경우 Sds=1.63, Ip= 1.5 |
| 접지 시스템 | TN-C, TN-S, TT, IT |
| 과전압 범주 | 본 UPS는
OVCII를 준수합니다. OVA 등급이 II 이상인 환경에 UPS가 설치된 경우, 과전압 범주를 OVCII로 낮출 수 있도록 UPS 상위단에 서지 보호 장치(SPD)를 설치해야 합니다. |
| 보호 등급 | I |
| 오염도 | 2 |
성능
성능기준은 다음과 같은 표준을 준수: IEC 62040-3: 2021, 제3판 UPS(무정전 전원 시스템) - 파트 3: 성능 및 테스트 요구 사항을 지정하는 방법
출력 성능 분류(IEC 62040-3, 5.3.4항 기준) VFI-SS-11