990-91317B-006

Eficiencia a 400 V

SAI de 400 V

10 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

93.2%

92.8%

93.0%

94.6%

94.6%

94.8%

Carga del 50 %

95.2%

95.5%

95.2%

97.0%

97.2%

97.0%

Carga del 75 %

96.0%

96.2%

96.2%

97.9%

97.9%

97.9%

Carga del 100 %

96.4%

96.5%

96.5%

98.3%

98.3%

98.3%

10 kW ECOnversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

93.9%

93.8%

93.9%

90.0%

89.6%

89.6%

Carga del 50 %

96.6%

96.8%

96.6%

94.1%

93.9%

93.9%

Carga del 75 %

97.6%

97.7%

97.6%

95.4%

95.3%

95.2%

Carga del 100 %

98.1%

98.1%

98.1%

95.9%

95.9%

95.8%

15 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

94.4%

94.4%

94.6%

96.3%

96.2%

96.2%

Carga del 50 %

96.0%

96.2%

96.2%

97.9%

97.9%

97.9%

Carga del 75 %

96.5%

96.6%

96.6%

98.4%

98.5%

98.4%

Carga del 100 %

96.5%

96.7%

96.8%

98.7%

98.7%

98.7%

15 kW ECOnversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

95.8%

95.6%

95.6%

92.7%

92.5%

92.4%

Carga del 50 %

97.6%

97.7%

97.6%

95.4%

95.3%

95.2%

Carga del 75 %

98.3%

98.3%

98.3%

96.1%

96.1%

96.0%

Carga del 100 %

98.5%

98.6%

98.6%

96.3%

96.3%

96.3%

20 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

95.2%

95.5%

95.2%

97.0%

97.2%

97.1%

Carga del 50 %

96.4%

96.5%

96.5%

98.3%

98.3%

98.3%

Carga del 75 %

96.5%

96.7%

96.8%

98.7%

98.7%

98.7%

Carga del 100 %

96.4%

96.6%

96.7%

98.8%

98.9%

98.9%

20 kW ECOnversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

96.6%

96.8%

96.6%

94.1%

93.9%

93.9%

Carga del 50 %

98.1%

98.1%

98.1%

95.9%

95.9%

95.8%

Carga del 75 %

98.5%

98.6%

98.6%

96.3%

96.3%

96.3%

Carga del 100 %

98.8%

98.8%

98.8%

96.3%

96.3%

96.3%

30 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

95.0%

94.9%

94.9%

97.6%

97.5%

97.6%

Carga del 50 %

96.3%

96.4%

96.3%

98.5%

98.6%

98.6%

Carga del 75 %

96.6%

96.8%

96.7%

98.9%

98.8%

98.9%

Carga del 100 %

96.7%

96.9%

96.8%

99.0%

99.0%

99.0%

30 kW ECOnversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

97.1%

97.0%

96.9%

92.9%

92.6%

92.3%

Carga del 50 %

98.3%

98.2%

98.2%

95.7%

95.4%

95.3%

Carga del 75 %

98.7%

98.7%

98.7%

96.4%

96.2%

96.2%

Carga del 100 %

98.9%

98.9%

98.9%

96.5%

96.5%

96.5%

40 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

95.7%

95.7%

95.6%

98.1%

98.0%

98.2%

Carga del 50 %

96.6%

96.7%

96.6%

98.8%

98.8%

98.8%

Carga del 75 %

96.7%

96.9%

96.8%

99.0%

99.0%

99.0%

Carga del 100 %

96.6%

96.8%

96.8%

99.1%

99.1%

99.1%

40 kW ECOnversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

97.7%

97.6%

97.6%

94.3%

94.0%

93.9%

Carga del 50 %

98.6%

98.5%

98.5%

96.2%

96.0%

96.0%

Carga del 75 %

98.9%

98.9%

98.9%

96.5%

96.5%

96.5%

Carga del 100 %

99.0%

99.0%

99.0%

96.4%

96.5%

96.6%

50 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

96.1%

96.1%

96.0%

98.3%

98.4%

98.4%

Carga del 50 %

96.7%

96.8%

96.8%

98.9%

98.9%

98.9%

Carga del 75 %

96.6%

96.8%

96.8%

99.1%

99.1%

99.1%

Carga del 100 %

96.3%

96.6%

96.6%

99.1%

99.1%

99.2%

50 kW ECOnversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

98.0%

98.0%

98.0%

95.2%

94.8%

94.8%

Carga del 50 %

98.8%

98.8%

98.8%

96.5%

96.3%

96.3%

Carga del 75 %

99.0%

99.0%

99.0%

96.5%

96.5%

96.6%

Carga del 100 %

99.1%

99.1%

99.1%

96.2%

96.4%

96.5%

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?