Especificaciones
Especificaciones de entrada
Potencia nominal del SAI | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Tensión (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
Conexiones |
4 hilos (L1, L2,
L3, N y PE) trifásicos (suministro de red simple principal) |
||
Rango de tensión de entrada (V) |
380 V: 331-437 |
||
Rango de frecuencia (Hz) |
40-70 |
||
Corriente de entrada nominal (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
Corriente de entrada máxima (A) |
20/19/19 |
29/28/27 |
39/37/36 |
Limitación de corriente de entrada (A) |
21/20/19 |
30/29/28 |
39/37/36 |
Factor de potencia de entrada |
0,99 en cargas superiores al 50 % |
||
Distorsión armónica total de corriente (THDI) |
<3 % a plena carga lineal (simétrica) |
||
Clasificación mínima de cortocircuito | Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte la sección Protección aguas arriba recomendada para 400 V. | ||
Clasificación máxima de cortocircuito |
65 kA RMS |
||
Protección |
Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
||
Rampa de corriente de entrada |
Programable y adaptable de 1 a 40 segundos |
Especificaciones de derivación
Potencia nominal del SAI | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Tensión (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
Conexiones |
4 hilos (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos |
||
Rango de tensión de derivación (V) |
380 V: 342-418 |
||
Rango de frecuencia (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario) |
||
Corriente de derivación nominal (A) |
16/16/16 |
24/23/23 |
33/29/28 |
Corriente nominal en el neutro (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
Clasificación mínima de cortocircuito | Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte la sección Protección aguas arriba recomendada para 400 V. | ||
Clasificación máxima de cortocircuito* |
65 kA RMS |
||
Protección |
Protección de
retroalimentación y fusibles integrados |
Especificaciones de salida
Potencia nominal del SAI | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Tensión (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
Conexiones |
4 hilos (L1, L2, L3, N y PE) |
||
Regulación de tensión de salida |
Carga simétrica:
± 1 % |
||
Capacidad de sobrecarga |
150 % por 1
minuto (en funcionamiento normal) |
||
Respuesta de carga dinámica |
± 5 %
después de 2 milisegundos |
||
Factor de potencia de salida | 1 | ||
Corriente de salida nominal (A) |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
Clasificación mínima de cortocircuito* | Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte la sección Protección aguas arriba recomendada para 400 V. | ||
Clasificación máxima de cortocircuito* | 65 kA RMS | ||
Capacidad de cortocircuito de la salida del inversor |
Varía con el tiempo. Consulte los valores de la tabla y el gráfico en Capacidad de cortocircuito del inversor (derivación no disponible). | ||
Regulación de frecuencia (Hz) |
50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre) |
||
Velocidad de cambio de frecuencia sincronizada (Hz/s) |
Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6 |
||
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) | <1 %
para carga lineal <3 % para carga no lineal |
||
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC 62040-3:2021) |
VFI-SS-11 |
||
Factor de cresta de carga |
2,5 |
||
Factor de potencia de carga |
De 0,7 adelantado a 0,7 atrasado sin reducción de la potencia |
Especificaciones de batería
Todos los valores se basan en 40 bloques de baterías.
Potencia nominal del SAI | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida del 0 al 40 % de la carga |
80 % |
||
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida al 100 % de la carga |
20 % |
||
Potencia de carga máxima (del 0 al 40 % de la carga) (kW) |
8 |
12 |
16 |
Potencia de carga máxima (al 100 % de la carga) (kW) |
2 |
3 |
4 |
Tensión nominal de batería (VDC) |
480 |
||
Tensión de flotación nominal (VDC) |
545 |
||
Tensión máxima de carga rápida (VDC) |
571 |
||
Compensación de temperatura (por celda) |
-3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, para T < 25 °C |
||
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC) |
384 |
||
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) |
23 |
34 |
47 |
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) |
27 |
41 |
54 |
Corriente de rizado |
< 5 % C20 (autonomía de 5 minutos) |
||
Prueba de batería |
Manual/automática (seleccionable) |
||
Clasificación máxima de cortocircuito |
10 kA |
Protección aguas arriba recomendada para 400 V
Protección aguas arriba para IEC y cortocircuito prospectivo mínimo de fase a tierra en los terminales de entrada/derivación del SAI
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
El dispositivo de protección contra sobreintensidad
aguas arriba (y su configuración) deben dimensionarse para asegurar
un tiempo de desconexión inferior a 0,2 segundos en caso
de un cortocircuito entre la fase de entrada/derivación y el
armario del SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
AVISO |
---|
Riesgo de activación no intencional del dispositivo
Si se utiliza un dispositivo de protección accionado
por corriente residual (RCD-B) aguas arriba como protección contra
fallos a tierra, el RCD-B deberá estar dimensionado para no dispararse
con la corriente residual de este producto, que puede ser de hasta
60 mA.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Protección aguas arriba recomendada para SAI de 400 V IEC
IkPh-PE es la corriente de cortocircuito fase-tierra prospectiva mínima requerida en los terminales de entrada/derivación del SAI. El valor de IkPh-PE de la tabla se basa en el dispositivo de protección recomendado.
Potencia nominal del SAI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada |
Derivación |
Entrada |
Derivación |
Entrada |
Derivación |
|
IkPh-PE (kA) | 0,55 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Tipo de disyuntor |
NSX100H TM25D (C10H3TM025) |
NSX100H TM16D (C10H3TM016) |
NSX100H TM32D (C10H3TM032) |
NSX100H TM25D (C10H3TM025) |
NSX100H TM40D (C10H3TM040) |
NSX100H TM32D (C10H3TM032) |
In (A) |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
Ir (A) |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
Im (A) |
300 (fijo) |
190 (fijo) |
400 (fijo) |
300 (fijo) |
500 (fijo) |
400 (fijo) |
Dimensiones de cable recomendadas para 380/400/415 V
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima de los
cables permitida es de 25 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.3 y la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre
-
Método de instalación C
La dimensión del conductor de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
Especificaciones del par de apriete
Tamaño del perno | Par de apriete |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Especificaciones ambientales
Funcionamiento | Almacenamiento | |
---|---|---|
Temperatura |
0 °C a 40 °C |
-15 °C a 40 °C para sistemas con baterías. |
Humedad relativa |
De 5 a 95 % sin condensación |
De 10 a 80 % sin condensación |
Altitud |
Diseñado para
altitud de funcionamiento de 0 a 3000 m. |
|
Ruido perceptible a un metro de la unidad |
400 V 10-20 kW: 49 dB a 70 % de carga, 55 dB a 100 % de carga |
|
Grado de protección |
IP20 |
|
Color |
RAL 9003, grado de brillo 85 % |
Disipación del calor en BTU/h
SAI de 10 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
663 |
664 |
652 |
469 |
475 |
470 |
Carga del 50 % |
888 |
831 |
845 |
524 |
502 |
516 |
Carga del 75 % |
1052 |
1024 |
1026 |
610 |
525 |
542 |
Carga del 100 % |
1300 |
1240 |
1218 |
622 |
594 |
593 |
SAI de 10 kW | eConversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
460 |
475 |
486 |
957 |
998 |
995 |
Carga del 50 % |
512 |
519 |
530 |
1088 |
1123 |
1137 |
Carga del 75 % |
550 |
556 |
563 |
1268 |
1288 |
1312 |
Carga del 100 % |
599 |
602 |
610 |
1479 |
1491 |
1519 |
SAI de 15 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
769 |
767 |
744 |
529 |
487 |
461 |
Carga del 50 % |
1052 |
1024 |
1026 |
610 |
525 |
542 |
Carga del 75 % |
1425 |
1350 |
1339 |
704 |
612 |
610 |
Carga del 100 % |
1856 |
1761 |
1716 |
790 |
706 |
688 |
SAI de 15 kW | eConversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
484 |
501 |
517 |
1021 |
1056 |
1062 |
Carga del 50 % |
550 |
556 |
563 |
1268 |
1288 |
1312 |
Carga del 75 % |
635 |
630 |
630 |
1599 |
1595 |
1635 |
Carga del 100 % |
709 |
707 |
701 |
2014 |
2013 |
2031 |
SAI de 20 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
888 |
831 |
845 |
524 |
502 |
516 |
Carga del 50 % |
1300 |
1240 |
1218 |
622 |
594 |
593 |
Carga del 75 % |
1856 |
1761 |
1716 |
790 |
706 |
688 |
Carga del 100 % |
2600 |
2454 |
2353 |
871 |
836 |
801 |
SAI de 20 kW | eConversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
512 |
519 |
530 |
1088 |
1123 |
1137 |
Carga del 50 % |
599 |
602 |
610 |
1479 |
1491 |
1519 |
Carga del 75 % |
709 |
707 |
701 |
2014 |
2013 |
2031 |
Carga del 100 % |
835 |
819 |
810 |
2697 |
2690 |
2672 |