Teknik Özellikler
Giriş Özellikleri
UPS güçleri | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Gerilim (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
Bağlantılar |
4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE (single besleme) |
||
Giriş gerilim aralığı (V) |
380 V: 331-437 |
||
Frekans aralığı (Hz) |
40-70 |
||
Nominal giriş akımı (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
Maksimum giriş akımı (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
Giriş akımı sınırlama (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
Giriş güç faktörü |
% 50'den büyük yük için 0,99 |
||
Toplam harmonik bozulma (THDI) |
Tam lineer yükte <%3 (simetrik) |
||
Maksimum kısa devre kapasitesi |
65 kA RMS |
||
Koruma |
Dahili geri besleme koruması ve sigortalar |
||
Rampa |
Programlanabilir ve 1-40 saniyeye uyarlanabilir |
Bypass Teknik Özellikleri
UPS güçleri | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Gerilim (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
Bağlantılar |
4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
||
Bypass gerilimi aralığı (V) |
380 V: 342-418 |
||
Frekans aralığı (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir) |
||
Nominal bypass akımı (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
Nominal nötr akım (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
Maksimum kısa devre kapasitesi* |
65 kA RMS |
||
Koruma |
Yerleşik geri besleme koruması ve sigortalar |
Çıkış Özellikleri
UPS güçleri | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Gerilim (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
Bağlantılar |
4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) |
||
Çıkış voltajı düzenlemesi |
Simetrik yük ± %1 |
||
Aşırı Yük Kapasitesi |
1 dakika için (normal çalışmada) %150 |
||
Dinamik yük tepkisi |
2 mili saniye sonra ± %5 |
||
Çıkış güç faktörü | 1 | ||
Nominal çıkış akımı (A) |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
Frekans regülasyonu (Hz) |
50/60 Hz bypass senkronizasyonu - 50/60 Hz ± %0,1 serbest çalışma |
||
Senkronize azami değişim hızı (Hz/san.) |
0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6'ya programlanabilir |
||
Toplam harmonik bozulma (THDU) | Lineer yük için <%1 lineer olmayan yük için <%3 |
||
Çıkış performansı sınıflandırma (IEC/ EN62040-3'e göre) |
VFI-SS-111 |
||
Yük tepe faktörü |
2,5 |
||
Yük güç faktörü |
Hiç güç düşüşü olmadan from 0,7 leading to 0,7 lagging |
Akü Özellikleri
Tüm değerler 40 akü bloğuna dayanmaktadır.
UPS güçleri | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Çıkış gücünün %'si olarak %0-40 arasında şarj gücü |
%80 |
||
%100 yükte çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü |
%20 |
||
Maksimum şarj gücü (%0–40 yükte) (kW) |
8 |
12 |
16 |
Maksimum şarj gücü (%100 yükte) (kW) |
2 |
3 |
4 |
Nominal akü gerilimi (VDC) |
480 |
||
Nominal şarj gerilimi (VDC) |
545 |
||
Maksimum boost gerilimi (VDC) |
571 |
||
Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) |
T ≥ 25 °C için -3.3mV/°C — T < 25 °C için 0mV/°C |
||
Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) |
384 |
||
Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A) |
22 |
33 |
43 |
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A) |
27 |
41 |
54 |
Ripple akımı |
< %5 C20 (5 dakika çalışma zamanı) |
||
Akü testi |
Manuel/otomatik (seçilebilir) |
||
Maksimum kısa devre kapasitesi |
10 kA |
Tavsiye Edilen Giriş Koruması
UPS güçleri | 10 kW | 15 kW | 20 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | |
Kesici türü |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM16D (LV429677) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM40D (LV429674) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
In ayarı |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
Ir ayarı |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
Im ayarı |
300 (sabit) |
190 (sabit) |
400 (sabit) |
300 (sabit) |
500 (sabit) |
400 (sabit) |
380/400/415 V için Tavsiye Edilen Kablo Boyutları
![]() |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır.
İzin verilen maksimum kablo boyutu 25 mm2'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC 60364-5-52 standardının B.52.3 ve B.52.5 tablolarını temel almaktadır:
-
90 °C iletken
-
30°C ortam sıcaklığı
-
Bakır iletken kullanımı
-
Kurulum yöntemi C
PE kablo boyutu IEC 60364-4-54'ün tablo 54.2'sine dayanmaktadır.
Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.
UPS güçleri |
10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Gerilim (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Giriş fazları (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Giriş PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Bypass/çıkış fazları (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Bypass PE/çıkış PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Nötr* (mm2) |
6 |
10 |
16 |
Tork Özellikleri
Cıvata boyutu | Tork |
---|---|
M4 | 1.7 Nm |
M5 | 2.2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17.5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Ortam
Çalışma | Depolama | |
---|---|---|
Sıcaklık |
0 °C ila 40 °C |
Akülü sistemler için -15 °C ila 40 °C . |
Bağıl nem |
%0 - 95 yoğunlaşmayan |
%10 - 80 yoğunlaşmayan |
Rakım |
0-3000 m yükseklik arasında çalışmak için tasarlanmıştır. |
|
Cihazdan bir metre işitilebilen ses |
400 V 10-20 kW: %70 yükte 49 dB, %100 yükte 55 dB |
|
Koruma sınıfı |
IP20 |
|
Renk |
RAL 9003, parlaklık seviyesi %85 |
BTU/saat olarak Isı Yayma
10 kW UPS | Normal Çalışma | ECO Modu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
%25 yük |
663 |
664 |
652 |
469 |
475 |
470 |
%50 yük |
888 |
831 |
845 |
524 |
502 |
516 |
%75 yük |
1052 |
1024 |
1026 |
610 |
525 |
542 |
%100 yük |
1300 |
1240 |
1218 |
622 |
594 |
593 |
10 kW UPS | ECOnversion | Akü Çalışması | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
%25 yük |
460 |
475 |
486 |
957 |
998 |
995 |
%50 yük |
512 |
519 |
530 |
1088 |
1123 |
1137 |
%75 yük |
550 |
556 |
563 |
1268 |
1288 |
1312 |
%100 yük |
599 |
602 |
610 |
1479 |
1491 |
1519 |
15 kW UPS | Normal Çalışma | ECO Modu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
%25 yük |
769 |
767 |
744 |
529 |
487 |
461 |
%50 yük |
1052 |
1024 |
1026 |
610 |
525 |
542 |
%75 yük |
1425 |
1350 |
1339 |
704 |
612 |
610 |
%100 yük |
1856 |
1761 |
1716 |
790 |
706 |
688 |
15 kW UPS | ECOnversion | Akü Çalışması | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
%25 yük |
484 |
501 |
517 |
1021 |
1056 |
1062 |
%50 yük |
550 |
556 |
563 |
1268 |
1288 |
1312 |
%75 yük |
635 |
630 |
630 |
1599 |
1595 |
1635 |
%100 yük |
709 |
707 |
701 |
2014 |
2013 |
2031 |
20 kW UPS | Normal Çalışma | ECO Modu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
%25 yük |
888 |
831 |
845 |
524 |
502 |
516 |
%50 yük |
1300 |
1240 |
1218 |
622 |
594 |
593 |
%75 yük |
1856 |
1761 |
1716 |
790 |
706 |
688 |
%100 yük |
2600 |
2454 |
2353 |
871 |
836 |
801 |
20 kW UPS | ECOnversion | Akü Çalışması | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
%25 yük |
512 |
519 |
530 |
1088 |
1123 |
1137 |
%50 yük |
599 |
602 |
610 |
1479 |
1491 |
1519 |
%75 yük |
709 |
707 |
701 |
2014 |
2013 |
2031 |
%100 yük |
835 |
819 |
810 |
2697 |
2690 |
2672 |