规格
输入规格
| UPS 额定值 | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
| 连接 | |||
| 输入电压范围 (V) |
380 V:331-437 |
||
| 频率范围 (Hz) |
40-70 |
||
| 额定输入电流 (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
| 最大输入电流 (A) |
20/19/19 |
29/28/27 |
39/37/36 |
| 输入电流限制 (A) |
21/20/19 |
30/29/28 |
39/37/36 |
| 输入功率因数 |
负载大于 50% 时 0.99 |
||
| 总谐波失真度 (THDI) |
额定线性负载(对称)时 <3% |
||
| 最小短路电流 | 取决于上游保护。详见建议的上游保护 (400 V)。 | ||
| 最大短路额定值 |
65 kA RMS |
||
| 保护 |
内置反向馈电保护和保险丝 |
||
| 斜坡启动 |
可设置和自适应 1 - 40 秒 |
||
旁路规格
| UPS 额定值 | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
| 连接 |
4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE |
||
| 旁路电压范围 (V) |
380 V:342-418 |
||
| 频率范围 (Hz) |
50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(用户可选) |
||
| 额定旁路电流 (A) |
16/16/16 |
24/23/23 |
33/29/28 |
| 额定零线电流 (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
| 最小短路电流 | 取决于上游保护。详见建议的上游保护 (400 V)。 | ||
| 最大短路额定值* |
65 kA RMS |
||
| 保护 |
内置反向馈电保护和保险丝 |
||
输出规格
| UPS 额定值 | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
| 连接 |
4 线(L1、L2、L3、N、PE) |
||
| 输出电压调节 |
对称负载
±1% |
||
| 过载能力 |
150%,1 分钟(正常运行模式) |
||
| 动态负载响应 |
± 5%(2
毫秒后) |
||
| 输出功率因数 | 1 | ||
| 额定输出电流 (A) |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
| 最小短路电流* | 取决于上游保护。详见建议的上游保护 (400 V)。 | ||
| 最大短路额定值* | 65 kA RMS | ||
|
逆变器输出短路能力 |
随时间变化。图表数值参见逆变器短路能力(旁路不可用)。 | ||
| 频率调节 (Hz) |
50/60 Hz(与旁路同步)- 50/60 Hz ± 0.1%(电池模式) |
||
| 同步跟踪速率 (Hz/s) |
可设置至 0.25、0.5、1、2、4、6 |
||
| 总谐波失真度 (THDU) | 线性负载时
<1% 非线性负载时 <3% |
||
| 输出性能分类(根据 IEC 62040-3:2021) |
VFI-SS-11 |
||
| 负载峰值因数 |
2.5 |
||
| 负载功率因数 |
从超前 0.7 到滞后 0.7,无降容 |
||
电池规格
所有数值均基于 40 节电池配置。
| UPS 额定值 | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
|---|---|---|---|
|
充电功率/输出功率 (%)(0–40% 负载时) |
80% |
||
|
充电功率/输出功率 (%)(100% 负载时) |
20% |
||
|
最大充电功率(0–40% 负载时)(kW) |
8 |
12 |
16 |
|
最大充电功率(100% 负载时)(kW) |
2 |
3 |
4 |
| 额定电池电压 (VDC) |
480 |
||
| 额定浮充电压 (VDC) |
545 |
||
| 最大均充电压 (VDC) |
571 |
||
|
温度补偿(每单体) |
-3.3mV/°C(T ≥ 25 °C 时);0mV/°C(T < 25 °C 时) |
||
| 满负载时的放电终止电压 (VDC) |
384 |
||
| 满负载和额定电池电压时的电池电流 (A) |
23 |
34 |
47 |
| 满负载和最小电池电压时的电池电流 (A) |
27 |
41 |
54 |
| 纹波电流 |
< 5% C20(5 分钟运行时间) |
||
| 电池测试 |
手动/自动(可选) |
||
| 最大短路额定值 |
10 kA |
||
建议的上游保护 (400 V)
UPS 输入/旁路接线端子处所需的 IEC 上游保护和相地间最小预期短路电流
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
上游过流保护装置(及其设置)的规格必须确保在输入/旁路相与
UPS 机柜之间发生短路时其断开连接的时间不超过
0.2 秒。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
| 注意 |
|---|
|
当心设备误操作
如果在上游使用剩余电流动作保护器
(RCD-B) 作为接地故障保护,则
RCD-B 的规格应确保本产品存在漏电流(最大可达
60 mA)时不会脱扣。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
建议的上游保护 (400 V IEC UPS)
IkPh-PE 是 UPS 输入/旁路接线端子处所需的相地间最小预期短路电流。表中的 IkPh-PE 值均基于建议的保护装置。
|
UPS 额定值 |
10 kW | 15 kW | 20 kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
输入 |
旁路 |
输入 |
旁路 |
输入 |
旁路 |
|
| IkPh-PE (kA) | 0.55 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
|
断路器类型 |
NSX100H TM25D (C10H3TM025) |
NSX100H TM16D (C10H3TM016) |
NSX100H TM32D (C10H3TM032) |
NSX100H TM25D (C10H3TM025) |
NSX100H TM40D (C10H3TM040) |
NSX100H TM32D (C10H3TM032) |
|
In (A) |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
|
Ir (A) |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
|
Im (A) |
300(固定) |
190(固定) |
400(固定) |
300(固定) |
500(固定) |
400(固定) |
建议的线缆规格 - 380/400/415 V
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为
25 mm2。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.3 以及表 B.52.5,且须符合以下要求:
-
90°C 导线
-
环境温度为 30°C
-
使用铜导线
-
安装方式 C
PE 线缆规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。
如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。
扭矩规格
| 螺栓规格 | 扭矩 |
|---|---|
| M4 | 1.7 Nm |
| M5 | 2.2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17.5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
环境
| 运行 | 贮存 | |
|---|---|---|
| 温度 |
0 °C ~ 40 °C |
-15 °C to 40 °C 带电池的系统。 |
| 相对湿度 |
5 - 95% 无冷凝 |
10 - 80% 无冷凝 |
| 海拔高度 |
设计运行海拔高度为
0-3000 米。 |
|
| 噪声 - 距离设备 1 米处 |
400 V 10-20 kW:49 dB - 70% 负载时;55 dB - 100% 负载时 |
|
| 保护级别 |
IP20 |
|
| 颜色 |
RAL 9003,光泽度 85% |
|
散热 (BTU/hr)
| 10 kW UPS | 正常运行模式 | ECO 模式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
663 |
664 |
652 |
469 |
475 |
470 |
| 50% 负载 |
888 |
831 |
845 |
524 |
502 |
516 |
| 75% 负载 |
1052 |
1024 |
1026 |
610 |
525 |
542 |
| 100% 负载 |
1300 |
1240 |
1218 |
622 |
594 |
593 |
| 10 kW UPS | E-变换 | 电池运行模式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
460 |
475 |
486 |
957 |
998 |
995 |
| 50% 负载 |
512 |
519 |
530 |
1088 |
1123 |
1137 |
| 75% 负载 |
550 |
556 |
563 |
1268 |
1288 |
1312 |
| 100% 负载 |
599 |
602 |
610 |
1479 |
1491 |
1519 |
| 15 kW UPS | 正常运行模式 | ECO 模式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
769 |
767 |
744 |
529 |
487 |
461 |
| 50% 负载 |
1052 |
1024 |
1026 |
610 |
525 |
542 |
| 75% 负载 |
1425 |
1350 |
1339 |
704 |
612 |
610 |
| 100% 负载 |
1856 |
1761 |
1716 |
790 |
706 |
688 |
| 15 kW UPS | E-变换 | 电池运行模式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
484 |
501 |
517 |
1021 |
1056 |
1062 |
| 50% 负载 |
550 |
556 |
563 |
1268 |
1288 |
1312 |
| 75% 负载 |
635 |
630 |
630 |
1599 |
1595 |
1635 |
| 100% 负载 |
709 |
707 |
701 |
2014 |
2013 |
2031 |
| 20 kW UPS | 正常运行模式 | ECO 模式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
888 |
831 |
845 |
524 |
502 |
516 |
| 50% 负载 |
1300 |
1240 |
1218 |
622 |
594 |
593 |
| 75% 负载 |
1856 |
1761 |
1716 |
790 |
706 |
688 |
| 100% 负载 |
2600 |
2454 |
2353 |
871 |
836 |
801 |
| 20 kW UPS | E-变换 | 电池运行模式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
512 |
519 |
530 |
1088 |
1123 |
1137 |
| 50% 负载 |
599 |
602 |
610 |
1479 |
1491 |
1519 |
| 75% 负载 |
709 |
707 |
701 |
2014 |
2013 |
2031 |
| 100% 负载 |
835 |
819 |
810 |
2697 |
2690 |
2672 |
危险
危险