990-91317G-032

ประสิทธิภาพ

UPS 10 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

92.8%

92.8%

92.9%

94.8%

94.7%

94.8%

โหลด 50%

95.1%

95.4%

95.3%

97.0%

97.1%

97.1%

โหลด 75%

96.1%

96.2%

96.1%

97.7%

98.0%

97.9%

โหลด 100%

96.3%

96.5%

96.6%

98.2%

98.3%

98.3%

UPS 10 kW eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

94.9%

94.7%

94.6%

89.9%

89.5%

89.5%

โหลด 50%

97.1%

97.0%

97.0%

94.0%

93.8%

93.8%

โหลด 75%

97.9%

97.9%

97.8%

95.3%

95.2%

95.1%

โหลด 100%

98.3%

98.3%

98.2%

95.8%

95.8%

95.7%

UPS 15 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

94.3%

94.3%

94.5%

96.0%

96.3%

96.5%

โหลด 50%

96.1%

96.2%

96.1%

97.7%

98.0%

97.9%

โหลด 75%

96.4%

96.6%

96.6%

98.2%

98.4%

98.4%

โหลด 100%

96.5%

96.7%

96.8%

98.5%

98.6%

98.7%

UPS 15 kW eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

96.4%

96.2%

96.1%

92.6%

92.4%

92.3%

โหลด 50%

97.9%

97.9%

97.8%

95.3%

95.2%

95.1%

โหลด 75%

98.4%

98.4%

98.4%

96.0%

96.0%

95.9%

โหลด 100%

98.6%

98.6%

98.6%

96.2%

96.2%

96.2%

UPS 20 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

95.1%

95.4%

95.3%

97.0%

97.1%

97.1%

โหลด 50%

96.3%

96.5%

96.6%

98.2%

98.3%

98.3%

โหลด 75%

96.5%

96.7%

96.8%

98.5%

98.6%

98.7%

โหลด 100%

96.3%

96.5%

96.7%

98.7%

98.8%

98.8%

UPS 20 kW eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

97.1%

97.0%

97.0%

94.0%

93.8%

93.8%

โหลด 50%

98.3%

98.3%

98.2%

95.8%

95.8%

95.7%

โหลด 75%

98.6%

98.6%

98.6%

96.2%

96.2%

96.2%

โหลด 100%

98.8%

98.8%

98.8%

96.2%

96.2%

96.2%

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.