990-91317G-032

ตัวเลือก

ตัวเลือกการกำหนดค่า

  • โหมด eConversion

  • การออกแบบที่กะทัดรัด เทคโนโลยีความหนาแน่นสูง และสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์

  • โมดูลแบตเตอรี่ภายใน

  • ระบบจ่ายไฟหลักส่วนเดียวหรือสองส่วน

  • UPS สูงสุด 4+0 ตู้ในแบบขนานสำหรับความจุ

  • UPS สูงสุด 3+1 ตู้ในแบบขนานสำหรับการทำงานซ้ำ

  • ทางเข้าสายเคเบิลด้านหลัง

  • EcoStruxure IT ที่ทำงานด้วยกันได้

  • สามารถทำงานร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

  • LCD หน้าจอสัมผัส

  • การเปลี่ยนโมดูลพลังงานในโหมดการทำงานใดๆ (Live Swap)*

  • โหมด ECO

อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม

ดูที่ น้ำหนักและขนาดสำหรับตัวเลือก

หมายเหตูู: ตัวเลือกฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่แสดงไว้ที่นี่อาจไม่สามารถใช้ได้ในทุกภูมิภาค

โมดูลไฟฟ้า

  • โมดูลกำลังไฟฟ้า 20 kW 400 V (GVPM20KD)

แผงบายพาสการซ่อมบำรุง

แผงบายพาสการซ่อมบำรุงสำหรับการแยกโดยสมบูรณ์ระหว่าง UPS กับกระบวนการแก้ไขและซ่อมบำรุง สำหรับ UPS เดี่ยวหรือระบบขนาน 1+1 สำหรับการทำงานซ้ำเท่านั้น

  • แผงบายพาสการซ่อมบำรุง 10-20 kW (GVSBPSU10K20H)

  • แผงบายพาสการซ่อมบำรุง 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)

แผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนานสำหรับ UPS สองเครื่อง

แผงบายพาสการซ่อมบำรุงสำหรับการแยก UPS สองเครื่องโดยสมบูรณ์ในระบบขนาน 10-30 kW ในระบบขนาน 1+1 สำหรับการทำงานซ้ำ, 20-60 kW ในระบบขนาน 2+0 สำหรับความจุ

  • แผงบายพาสการซ่อมบำรุง 10-30 kW (GVSBPAR10K30H)

ตู้เสริม

  • ตู้เสริมเปล่า (GVEAC7)

ชุดการติดตั้งเสริม

  • ชุดรองรับแผ่นดินไหวสำหรับ UPS (GVSOPT017)

  • ชุดขนานสำหรับ UPS (GVSOPT006)

  • ชุด Live Swap สำหรับ UPS (GVSOPT039)

การ์ดจัดการเครือข่ายเพิ่มเติม

  • การ์ดจัดการเครือข่าย LCES2 พร้อมเซ็นเซอร์ Modbus, Ethernet และ AUX (AP9644)

ไส้กรองฝุ่น

  • ชุดไส้กรองฝุ่น (GVSOPT015)

โมดูลแบตเตอรี่

โมดูลแบตเตอรี่อัจฉริยะขนาด 7 Ah

  • โมดูลแบตเตอรี่อัจฉริยะขนาด 7 Ah Galaxy VS (GVSBTU)

  • สตริงแบตเตอรี่ชนิดโมดูลอัจฉริยะขนาด 7 Ah Galaxy VS (GVSBT4)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.