电池断路器规格
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
本产品仅可用于 Galaxy VS UPS。
未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。
|
断路器额定电流 | 20–80 kW | 100–200 kW |
---|---|---|
电池断路器 | LV438980(LV438218、LV438245) | LV438279 |
最大配置 | 4 小时运行时间 | 200 kW:1 小时运行时间 100-150 kW:4 小时运行时间 |
电池类型 | 铅酸、VRLA 和锂离子 | 铅酸、VRLA 和锂离子 |
最大电池短路电流 (kA) | 35 | 35 |
断路器脱扣的最小短路电流 (A) | 1250 | 1600 |