随附安装套件概述
安装套件 0H-9130 - 20-80 kVA
部件 | 使用范围 | 件数 |
---|---|---|
M10 螺母及垫圈 | 将电池断路器箱固定到墙上。 | 7 |
M10 x 30 mm 螺栓及垫圈 | 7 | |
M8 螺母及垫圈 | 连接电源线。 | 15 |
M8 x 25 mm 螺栓及垫圈 | 15 | |
信号线扎带
820–0016
|
连接信号线。 | 2 |
信号线扎带
820–0176
|
5 | |
电源线扎带 | 连接电源线。 | 30 |
安装套件 0H-1491 - 100–200 kVA
部件 | 使用范围 | 件数 |
---|---|---|
M10 螺母及垫圈 | 将电池断路器箱固定到墙上和连接电源线。 | 15 |
M10 x 30 mm 螺栓及垫圈 | 15 | |
信号线扎带
820–0016
|
连接信号线。 | 2 |
信号线扎带
820–0176
|
5 | |
电源线扎带 | 连接电源线 | 30 |