Descripción general de los kits de instalación
Kit de instalación 0M-100883
Componente | Se utiliza para | Número de unidades |
---|---|---|
Arandela elástica
HUA12053
|
Conexión de los cables de alimentación. | 40![]() |
Kit de instalación 0M-100917
Componente | Se utiliza para | Número de unidades |
---|---|---|
Tuerca
M8 con arandela
803–8007
|
Preparación del SAI para el sistema con conexión a tierra sólida TN-C/480 V. | 2![]() |
Barra colectora
equipotencial
880–99117
|
1![]() |
Kit de instalación 0M-88357
Componente | Se utiliza para | Número de unidades |
---|---|---|
Cable
USB
960-0598
|
Conexión de los cables Modbus. | 1![]() |
Resistencia
de 150 ohmios
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Conector terminal
730-0532
|
2 ![]() |
Kit de instalación 0J-0M-1160
Componente | Se utiliza para | Número de unidades |
---|---|---|
Sensor de temperatura
0M-1160
|
Para una solución
de baterías de otro fabricante, consulte Conexión de los cables de señal de aparamenta eléctrica
y productos auxiliares de otros fabricantes. Consulte el manual de instalación de su solución de baterías específica para obtener información sobre cómo instalar y conectar el sensor de temperatura. |
1![]() |
Conjunto sísmico opcional GVSOPT002
Componente | Se utiliza para | Número de unidades |
---|---|---|
Perno M8 x 20 mm con arandela | Instalación del anclaje sísmico (opcional) y Instalación final. | 12![]() |
Anclaje
trasero
870-97772
|
1![]() |
|
Soporte
de anclaje trasero
870-31131
|
1![]() |
|
Soporte
de anclaje frontal
870-31132
|
1![]() |
|
Placa de conexión
trasera
870-31554
|
Se utiliza para la instalación con un producto adyacente. Siga las instrucciones del manual de instalación para el producto adyacente. | 1![]() |
Kit de 2 orificios NEMA GVSOPT005 opcional
Componente | Se utiliza para | Número de unidades |
---|---|---|
Placa de 2 orificios NEMA (salida, CC+, N) | Conexión de los cables de alimentación con placas de 2 orificios NEMA. | 7![]() |
Placa de 2 orificios NEMA (entrada, derivación, CC-) | 8![]() |
|
Tuerca M8 con arandela | 30![]() |
|
Arandela elástica | 30![]() |
|
Arandela plana M8x24 mm | 60![]() |
Kit en paralelo opcional GVSOPT006
Componente | Se utiliza para | Número de unidades |
---|---|---|
Cable PBUS1 0W6268 | Conexión de los cables PBUS. | 1![]() |
Cable PBUS2 0W6267 | 1![]() |
|
Conmutador AUX | Conexión de los cables de señal del IMB para sistemas en paralelo 1+1 simplificados. | 2![]() |
Este kit contiene piezas para usar con otros modelos de SAI que no son relevantes para esta instalación. |
Kit opcional GVSOPT030
Solo para instalación con armarios de baterías modulares adyacentes. Siga el manual de instalación de armarios de baterías modulares.