990-91111L-034

Kurulum Setleri Genel Görünümü

Kurulum Seti 0M-100883

Parça Kullanıldığı yer Parça adedi
Esnek conta
HUA12053
Güç Kablolarını Bağlama. 40

Kurulum Seti 0M-100917

Parça Kullanıldığı yer Parça adedi
Contalı M8 cıvata somunu
803–8007
UPS'i, TN-C / 480 V Katı Topraklamalı Sistem için hazırlama. 2
Birleştirme barası
880–99117
1

Kurulum Seti 0M-88357

Parça Kullanıldığı yer Parça adedi
USB kablosu
960-0598
Modbus Kablolarını Bağlama. 1
150 Ohm direnç
110-0151-Z
10
Terminal konnektörü
730-0532
2

Kurulum Seti 0J-0M-1160

Parça Kullanıldığı yer Parça adedi
Sıcaklık sensörü
0M-1160
Harici akü çözümü için bkz. Şalter ve Üçüncü Taraf Yardımcı Ürünlerden Gelen Sinyal Kablolarını Bağlama.
Sıcaklık sensörünün nasıl takılıp bağlanması gerektiği konusunda akünüze özel çözüm için kurulum kılavuzuna bakınız.
1

İsteğe Bağlı Sismik Seti GVSOPT002

Parça Kullanıldığı yer Parça adedi
Contalı M8 x 20 mm civatası Sismik Sabitlemeyi Takma (Opsiyon) and Nihai Kurulum. 12
Arka sabitleme
870-97772
1
Arka sabitleme braketi
870-31131
1
Ön sabitleme braketi
870-31132
1
Arka bağlantı plakası
870-31554
Yakın bir ürünle kurulum için kullanılır. Yakın ürünün kurulum kılavuzundaki talimatları izleyin. 1

İsteğe bağlı NEMA 2 Delik Seti GVSOPT005

Parça Kullanıldığı yer Parça adedi
NEMA 2 delikli plaka (çıkış, DC+, N) NEMA İki Delikli Plakalar için Güç Kablolarını Bağlama. 7
NEMA 2 delikli plaka (giriş, bypass, DC-) 8
Contalı M8 cıvata somunu 30
Esnek conta 30
M8x24 mm düz conta 60

İsteğe bağlı Set GVSOPT030

Yalnızca bitişik modüler akü kabin(ler)i ile kurulum için. Modüler akü kabini kurulum kılavuzunu izleyin.

Parça Kullanıldığı yer Parça adedi
Arabağlantı kelepçesi
870-32370
Ara bağlantı için. 3
M6 x 16 mm contalı cıvata
803-0686A
3
Contalı M6 cıvata somunu
3360687
3
Contalı M8 x 25 mm civatası
803-8595A
Güç kablosu bağlantısı için. 9
Contalı M8 cıvata somunu
803-8007
9
PE kablosu 0W13065 (modüler akü kabini 1 için) Modüler akü kabini 1 için güç kablosu bağlantısı 1
DC kablo 0W13071 (modüler akü kabini 1 için) 1
DC kablo 0W13066 (modüler akü kabini 2 için) 50 kW üzeri bir UPS'lerde 2,3,4 modüler akü kabini için, sadece güç kablosu bağlantısı için.
Maksimum 50 kW gücünde bir UPS için, verilen DC kablolarını kullanın.
1
DC kablo 0W13068 (modüler akü kabini 3 için) 1
DC kablo 0W13067 (modüler akü kabini 4 için) 1
Sinyal kablosu 0W13070 Modüler akü kabini 1 için sinyal kablosu bağlantısı 1
Sinyal kablosu 0W13069 1
Kablo bağı
820-0176A
Güç kablosunun sabitlenmesi için. 18
Kablo bağı
820-0020
30
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.