990-91140G-012

Déclassement en raison du facteur de puissance de charge

0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement.

UPS rating Sortie de l'ASI
Inductif Capacitif
PF=1 PF=0,7 PF=0,8 PF=0,9 PF=0,9 PF=0,8 PF=0,7
10 kVA/kW

10 kVA/7 kW

10 kVA/8 kW

10 kVA/9 kW

10 kVA/9 kW

10 kVA/8 kW

10 kVA/7 kW

15 kVA/kW

15 kVA/10,5 kW

15 kVA/12 kW

15 kVA/13,5 kW

15 kVA/13,5 kW

15 kVA/12 kW

15 kVA/10,5 kW

20 kVA/kW

20 kVA/14 kW

20 kVA/16 kW

20 kVA/18 kW

20 kVA/18 kW

20 kVA/16 kW

20 kVA/14 kW

25 kVA/kW

25 kVA/17,5 kW

25 kVA/20 kW

25 kVA/22,5 kW

25 kVA/22,5 kW

25 kVA/20 kW

25 kVA/17,5 kW

30 kVA/kW

30 kVA/21 kW

30 kVA/24 kW

30 kVA/27 kW

30 kVA/27 kW

30 kVA/24 kW

30 kVA/21 kW

40 kVA/kW

40 kVA/28 kW

40 kVA/32 kW

40 kVA/36 kW

40 kVA/36 kW

40 kVA/32 kW

40 kVA/28 kW

50 kVA/kW

50 kVA/35 kW

50 kVA/40 kW

50 kVA/45 kW

50 kVA/45 kW

50 kVA/40 kW

50 kVA/35 kW

60 kVA/kW

60 kVA/42 kW

60 kVA/48 kW

60 kVA/54 kW

60 kVA/54 kW

60 kVA/48 kW

60 kVA/42 kW

75 kVA/kW

75 kVA/52,5 kW

75 kVA/60 kW

75 kVA/67,5 kW

75 kVA/67,5 kW

75 kVA/60 kW

75 kVA/52,5 kW

80 kVA/kW

80 kVA/56 kW

80 kVA/64 kW

80 kVA/72 kW

80 kVA/72 kW

80 kVA/64 kW

80 kVA/56 kW

100 kVA/kW

100 kVA/70 kW

100 kVA/80 kW

100 kVA/90 kW

100 kVA/90 kW

100 kVA/80 kW

100 kVA/70 kW

120 kVA/kW

120 kVA/84 kW

120 kVA/96 kW

120 kVA/108 kW

120 kVA/108 kW

120 kVA/96 kW

120 kVA/84 kW

150 kVA/kW

150 kVA/105 kW

150 kVA/120 kW

150 kVA/135 kW

150 kVA/135 kW

150 kVA/120 kW

150 kVA/105 kW

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.