990-91140G-012

Capacités de court-circuit de l'onduleur (bypass non disponible)

IK1 – Court-circuit entre une phase et le neutre

IK1 480 V

S [kVA]

10 ms ; I[A]/I2t [A2t]

20 ms ; I[A]/I2t [A2t]

30 ms ; I[A]/I2t [A2t]

100 ms ; I[A]/I2t [A2t]

1 s ; I[A]/I2t [A2t]

10

28 / 8

28 / 15

28 / 23

24 / 73

19 / 419

15

42 / 17

42 / 35

42 / 52

36 / 163

29 / 942

20

56 / 31

56 / 62

56 / 93

48 / 290

38 / 1 674

30

83 / 70

83 / 140

83 / 210

73 / 650

57 / 3 770

40

111 / 120

111 / 250

111 / 370

97 / 1 160

76 / 6 700

50

139 / 190

139 / 390

139 / 580

121 / 1 810

95 / 10 460

60

167 / 280

167 / 560

167 / 830

145 / 2 610

114 / 15 070

80

222 / 490

222 / 990

222 / 1 480

194 / 4 640

152 / 26 790

100

278 / 770

278 / 1 550

278 / 2 320

242 / 7 260

190 / 41 860

120

334 / 1 110

334 / 2 230

334 / 3 340

291 / 10 450

228 / 60 270

150

417 / 1 740

417 / 3 480

417 / 5 220

363 / 16 330

285 / 94 180

IK1 208 V

S [kVA]

10 ms ; I[A]/I2t [A2t]

20 ms ; I[A]/I2t [A2t]

30 ms ; I[A]/I2t [A2t]

100 ms ; I[A]/I2t [A2t]

1 s ; I[A]/I2t [A2t]

10

64 / 41

64 / 82

64 / 123

56 / 386

44 / 2 229

15

96 / 93

96 / 185

96 / 278

84 / 869

66 / 5 015

20

128 / 160

128 / 330

128 / 490

112 / 1 550

88 / 8 920

25

160 / 260

160 / 510

160 / 770

140 / 2 420

110 / 13 930

30

192 / 370

192 / 740

192 / 1 110

168 / 3 480

132 / 20 060

40

257 / 660

257 / 1 320

257 / 1 980

224 / 6 180

175 / 35 670

50

321 / 1 030

321 / 2 060

321 / 3 090

279 / 9 660

219 / 55 730

60

385 / 1 480

385 / 2 960

385 / 4 450

335 / 13 910

263 / 80 250

75

481 / 2 320

481 / 4 630

481 / 6 950

419 / 21 740

329 / 125 390

IK2 - Court-circuit entre deux phases

IK2 480 V

S [kVA]

10 ms ; I[A]/I2t [A2t]

20 ms ; I[A]/I2t [A2t]

30 ms ; I[A]/I2t [A2t]

100 ms ; I[A]/I2t [A2t]

1 s ; I[A]/I2t [A2t]

10

28 / 8

28 / 16

28 / 23

23 / 69

18 / 397

15

42 / 18

42 / 35

42 / 53

35 / 155

28 / 892

20

56 / 31

56 / 63

56 / 94

47 / 276

37 / 1 586

30

84 / 70

84 / 140

84 / 210

70 / 620

55 / 3 570

40

112 / 130

112 / 250

112 / 370

94 / 1 100

74 / 6 350

50

140 / 200

139 / 390

139 / 580

117 / 1 720

92 / 9 910

60

168 / 280

167 / 570

167 / 840

141 / 2 480

111 / 14 280

80

224 / 500

223 / 1 000

223 / 1 500

187 / 4 410

148 / 25 380

100

280 / 790

279 / 1 570

279 / 2 340

234 / 6 890

185 / 39 660

120

336 / 1 130

335 / 2 260

335 / 3 370

281 / 9 920

222 / 57 110

150

421 / 1 770

418 / 3 530

418 / 5 260

351 / 15 500

277 / 89 230

IK2 208 V

S [kVA]

10 ms ; I[A]/I2t [A2t]

20 ms ; I[A]/I2t [A2t]

30 ms ; I[A]/I2t [A2t]

100 ms ; I[A]/I2t [A2t]

1 s ; I[A]/I2t [A2t]

10

65 / 42

64 / 84

64 / 125

54 / 367

43 / 2 112

15

97 / 94

96 / 188

96 / 280

81 / 825

64 / 4 752

20

129 / 170

129 / 330

129 / 500

108 / 1 470

85 / 8 450

25

162 / 260

161 / 520

161 / 780

135 / 2 290

107 / 13 200

30

194 / 380

193 / 750

193 / 1 120

162 / 3 300

128 / 19 010

40

259 / 670

257 / 1 340

257 / 1 990

216 / 5 870

171 / 33 790

50

323 / 1 050

322 / 2 090

322 / 3 110

270 / 9 170

213 / 52 800

60

388 / 1 510

386 / 3 010

386 / 4 480

324 / 13 210

256 / 76 030

75

485 / 2 360

482 / 4 700

482 / 7 000

406 / 20 630

320 / 118 790

IK3 - Court-circuit entre trois phases

IK3 480 V

S [kVA]

10 ms ; I[A]/I2t [A2t]

20 ms ; I[A]/I2t [A2t]

30 ms ; I[A]/I2t [A2t]

100 ms ; I[A]/I2t [A2t]

1 s ; I[A]/I2t [A2t]

10

25 / 6

25 / 12

25 / 19

24 / 61

19 / 398

15

37 / 14

37 / 28

37 / 42

36 / 137

28 / 896

20

50 / 25

50 / 49

50 / 74

48 / 244

38 / 1 593

30

75 / 60

75 / 110

75 / 170

72 / 550

57 / 3 580

40

99 / 100

99 / 200

99 / 300

96 / 980

75 / 6 370

50

124 / 150

124 / 310

124 / 460

119 / 1 520

94 / 9 960

60

149 / 220

149 / 450

149 / 670

143 / 2 200

113 / 14 340

80

199 / 400

199 / 790

199 / 1 190

191 / 3 900

151 / 25 490

100

249 / 620

249 / 1 240

249 / 1 860

239 / 6 100

188 / 39 830

120

298 / 890

298 / 1 780

298 / 2 670

287 / 8 780

226 / 57 350

150

373 / 1 390

373 / 2 780

373 / 4 180

358 / 13 720

283 / 89 610

IK3 208 V

S [kVA]

10 ms ; I[A]/I2t [A2t]

20 ms ; I[A]/I2t [A2t]

30 ms ; I[A]/I2t [A2t]

100 ms ; I[A]/I2t [A2t]

1 s ; I[A]/I2t [A2t]

10

57 / 33

57 / 66

57 / 99

55 / 325

43 / 2 121

15

86 / 74

86 / 148

86 / 222

83 / 731

65 / 4 772

20

115 / 130

115 / 260

115 / 400

110 / 1 300

87 / 8 480

25

143 / 210

143 / 410

143 / 620

138 / 2 030

109 / 13 260

30

172 / 300

172 / 590

172 / 890

165 / 2 920

130 / 19 090

40

230 / 530

230 / 1 050

230 / 1 580

220 / 5 200

174 / 33 940

50

287 / 820

287 / 1 650

287 / 2 470

276 / 8 120

217 / 53 020

60

344 / 1 190

344 / 2 370

344 / 3 560

331 / 11 690

261 / 76 360

75

430 / 1 850

430 / 3 710

430 / 5 560

413 / 18 270

326 / 119 310

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.