990-91140G-012

Liste des modèles

Modèles d'ASI pour batteries externes

  • ASI Galaxy VS 20 kW 480 V, pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS20KGS)

  • ASI Galaxy VS 30 kW 480 V, pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS30KGS)

  • ASI Galaxy VS 40 kW 480 V, pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS40KGS)

  • ASI Galaxy VS 50 kW 480 V, pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS50KGS)

  • ASI Galaxy VS 60 kW 480 V, pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS60KGS)

  • ASI Galaxy VS 80 kW 480 V, pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS80KGS)

  • ASI Galaxy VS 100 kW 480 V, pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS100KGS)

  • ASI Galaxy VS 120 kW 480 V, pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS120KGS)

  • ASI Galaxy VS 150 kW 480 V, pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS150KGS)

  • ASI Galaxy VS 10 kW 208 V, pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS10KFS)

  • ASI Galaxy VS 15 kW 208 V, pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS15KFS)

  • ASI Galaxy VS 20 kW 208 V, pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS20KFS)

  • ASI Galaxy VS 25 kW 208 V, pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS25KFS)

  • ASI Galaxy VS 30 kW 208 V, pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS30KFS)

  • ASI Galaxy VS 40 kW 208 V, pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS40KFS)

  • ASI Galaxy VS 50 kW 208 V, pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS50KFS)

  • ASI Galaxy VS 60 kW 208 V, pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS60KFS)

  • ASI Galaxy VS 75 kW 208 V, pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS75KFS)

Modèles d'ASI pour batteries externes avec module de puissance N+1

  • ASI Galaxy VS 20 kW 480 V, avec module de puissance N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS20KRGS)

  • ASI Galaxy VS 30 kW 480 V, avec module de puissance N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS30KRGS)

  • ASI Galaxy VS 40 kW 480 V, avec module de puissance N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS40KRGS)

  • ASI Galaxy VS 50 kW 480 V, avec module de puissance N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS50KRGS)

  • ASI Galaxy VS 60 kW 480 V, avec module de puissance N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS60KRGS)

  • ASI Galaxy VS 80 kW 480 V, avec module de puissance N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS80KRGS)

  • ASI Galaxy VS 100 kW 480 V, avec module de puissance N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS100KRGS)

  • ASI Galaxy VS 10 kW 208 V, avec module de puissance N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS10KRFS)

  • ASI Galaxy VS 15 kW 208 V, avec module de puissance N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS15KRFS)

  • ASI Galaxy VS 20 kW 208 V, avec module de puissance N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS20KRFS)

  • ASI Galaxy VS 25 kW 208 V, avec module de puissance N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS25KRFS)

  • ASI Galaxy VS 30 kW 208 V, avec module de puissance N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS30KRFS)

  • ASI Galaxy VS 40 kW 208 V, avec module de puissance N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS40KRFS)

  • ASI Galaxy VS 50 kW 208 V, avec module de puissance N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8 (GVSUPS50KRFS)

Modèles d'ASI évolutives pour batteries externes

  • ASI Galaxy VS 50 kW 480 V pour batteries externes, évolutive jusqu'à 150 kW, câbles sans halogène, mise en service 5x8 (GVSUPS50K150GS)

  • ASI Galaxy VS 25 kW 208 V pour batteries externes, évolutive jusqu'à 75 kW, câbles sans halogène, mise en service 5x8 (GVSUPS25K75FS)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.