990-91140G-012

Caractéristiques des systèmes 480 V

L'alimentation d'entrée et de bypass doit être constituée de transformateurs en étoile solidement mis à la terre. L'approvisionnement en entrée delta n'est pas autorisé pour l'entrée ou le bypass.

Le système d'ASI doit être installé sur un système dérivé séparé. On observe la présence de courants de fuite au niveau du cavalier de liaison et de la mise à la terre fonctionnelle/de service.

Caractéristiques d'entrée 480 V

UPS rating 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Connections Connexions d'entrée dans les systèmes à alimentation secteur simple : 3 câbles (L1, L2, L3, G) système en étoile ou 4 câbles (L1, L2, L3, N, G) système en étoile
Connexions d'entrée dans les systèmes à alimentation secteur double : 3 câbles (L1, L2, L3, G) système en étoile
Input voltage range (V) 408-552
Frequency range (Hz) 40-70
Nominal input current (A) 25 37 50 62 74 99 124 149 186
Maximum input current (A)

31

46

61

76

91

121

152

182

227

Input current limitation (A)

31

48

63

77

95

126

154

188

231

Input power factor 0,99 pour une charge supérieure à 50 %
0,95 pour une charge supérieure à 25 %
Total harmonic distortion (THDI) <5 % à 100 % de la charge <3 % à 100 % de la charge <5 % à 100 % de la charge <3 % à 100 % de la charge <5 % à 100 % de la charge <3 % à 100 % de la charge
Maximum short circuit rating 65 kA RMS
Protection

Protection backfeed et fusibles intégrés

Ramp-in

Programmable et adaptatif, entre 1 et 40 secondes

NOTE: Pour une ASI avec module de puissance N+1, le facteur de puissance d'entrée est de 0,99 à 100 % de la charge et la distorsion harmonique totale (THDI) est < 6 % à pleine charge linéaire (symétrique).

Caractéristiques du bypass 480 V

UPS rating 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Connections 3 câbles (L1, L2, L3, G) système en étoile ou 4 câbles (L1, L2, L3, N, G) système en étoile
Bypass voltage range (V) 432-528
Frequency range (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur)
Nominal bypass current (A)

25

37

50

62

74

99

123

148

185

Nominal neutral current (A)* 42 62 83 104 125 166 208 208 208
Maximum short circuit rating 65 kA RMS
Protection Protection backfeed et fusibles intégrés
Spécifications des fusibles internes : Capacité nominale de 400 A, préarc 33 kA2s
Protection backfeed et fusibles intégrés
Spécifications des fusibles internes : Capacité nominale de 550 A, préarc 52 kA2s

Caractéristiques de sortie 480 V

NOTE: Le nombre de raccords de sortie doit correspondre au nombre de câbles d'entrée dans un système à alimentation secteur simple ou de câbles de bypass dans un système à alimentation secteur double.
UPS rating 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Connections 3 câbles (L1, L2, L3, G, GEC*) ou 4 câbles (L1, L2, L3, N, G)
Output voltage regulation Charge symétrique : ± 1 %
Charge asymétrique : ± 3 %
Overload capacity 150 % pendant 1 minute (mode normal)
125 % pendant 10 minutes (mode normal)
125 % pendant 1 minute (mode batterie)
125 % en continu (mode bypass)
1 000 % pendant 100 millisecondes (mode bypass)
Dynamic load response ± 5 % après 2 ms
± 1 % après 50 ms
Output power factor 1
Nominal output current (A) 24 36 48 60 72 96 120 144 180
Frequency regulation (Hz) Bypass 50/60 Hz synchronisé – 50/60 Hz ± 0,1 % (mode libre)
Synchronized slew rate (Hz/sec) Programmable sur 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Total harmonic distortion (THDU) <1 % pour une charge linéaire
<5 % pour une charge non linéaire
Load crest factor 2,5
Load power factor De 0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement

Caractéristiques des batteries 480 V

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
  • Protection du dispositif de stockage d'énergie : Un dispositif de protection contre les surtensions doit être situé à proximité du dispositif de stockage d'énergie.
  • Le retard de déclenchement doit être réglé sur zéro sur tous les disjoncteurs batterie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
UPS rating 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Puissance de charge en % de la puissance de sortie à une charge comprise entre 0 et 40 %* 80 %
Puissance de charge en % de puissance de sortie à une charge de 100 % 20 %
Puissance de charge maximale (à une charge comprise entre 0 et 40 %) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Puissance de charge maximale (à une charge de 100 %) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Nominal battery voltage (VDC) 32 à 48 blocs : 384-576 40 à 48 blocs : 480-576 35 à 48 blocs : 420-576 32 à 48 blocs : 384-576 40 à 48 blocs : 480-576
Nominal float voltage (VDC) 32 à 48 blocs : 436-654 40 à 48 blocs : 545-654 35 à 48 blocs : 477-654 32 à 48 blocs : 436-654 40 à 48 blocs : 545-654
Maximum boost voltage (VDC) 720 pour 48 blocs
Temperature compensation (per cell) -3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C – 0 mV par °C pour T < 25 °C
End of discharge voltage (full load) (VDC) 32 blocs : 307 40 blocs : 384 35 blocs : 336 32 blocs : 307 40 blocs : 384
Battery current at full load and nominal battery voltage (A)* 54 81 108 108 130 173 218 261 326
Battery current at full load and minimum battery voltage (A)* 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Ripple current < 5 % C20 (autonomie de 5 minutes)
Battery test Manuel/automatique (sélectionnable)
Maximum short circuit rating 10 kA
NOTE: Pour une ASI 60 kW avec module de puissance N+1, la quantité de bloc batterie est de 32 à 48 blocs.

Sections de câbles recommandées 480 V

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble maximale autorisée est de 300 kcmil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Le nombre maximal de connexions de câbles par jeu de barres : Deux sur les jeux de barres d'entrée/sortie/bypass ; quatre sur les jeux de barres CC+/CC- ; six sur les jeux de barres N/G.

NOTE: La protection contre les surtensions doit être prise en charge par des tiers.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 (B)(16) du National Electrical Code (NEC), en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C (194 °F) (terminaison à 75 °C (167 °F))

  • Température ambiante de 30 °C (86 °F)

  • Utilisation de conducteurs en cuivre ou en aluminium

Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement doit être conforme à NEC, article 250.122 et tableau 250.122.

Si la température ambiante dépasse 30 °C (86 °F), il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme NEC.

NOTE: Pour l'ASI évolutive (GVSUPS50K150GS), toujours dimensionner les câbles pour une puissance nominale de l'ASI de 150 kW.
NOTE: La section de câble recommandée et maximale peut varier en fonction des produits auxiliaires. Les produits auxiliaires ne prennent pas tous en charge les câbles en aluminium. Suivez le manuel d'installation fourni avec le produit auxiliaire.
NOTE: Les sections de câble CC données ici sont des recommandations. Suivez toujours les instructions spécifiques de la documentation de la solution de batterie pour les sections de câble CC et les sections de câble de conducteurs de mise à la terre CC et assurez-vous que les sections de câble CC correspondent à la valeur nominale du disjoncteur batterie.
NOTE: Le conducteur neutre est dimensionné pour supporter 1,73 fois l'intensité de phase en cas de résidu harmonique élevé provenant de charges non linéaires. Si aucun courant harmonique ou un courant harmonique inférieur est attendu, le conducteur neutre peut être dimensionné en conséquence mais sa dimension ne peut pas être inférieure au conducteur de phase.
NOTE: 20-40 kW : Les câbles CC sont dimensionnés en fonction de 32 blocs batterie. 50-100 kW : Les câbles CC sont dimensionnés en fonction de 40 blocs batterie.

Copper

UPS rating 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Input phases (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0 300
Conducteurs de mise à la terre d'entrée (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 4
Bypass/output phases (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0
Conducteurs de mise à la terre de bypass/de sortie (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6 6 4
Neutral (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0
CC+/CC- (AWG/kcmil) 4 2 1/0 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 2 x 4/0
Conducteurs de mise à la terre CC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4 3 2

Aluminum

UPS rating 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Input phases (AWG/kcmil) 6 4 2 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
Conducteurs de mise à la terre d'entrée (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 2 x 2
Bypass/output phases (AWG/kcmil) 6 6 4 2 1 2/0 3/0 250 300
Conducteurs de mise à la terre de bypass/de sortie (AWG/kcmil) 6 6 6 6 6 4 4 4 2
Neutral (AWG/kcmil) 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 250 2 x 2/0
CC+/CC- (AWG/kcmil) 3 1/0 2/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 1 2 x 250
Conducteurs de mise à la terre CC (AWG/kcmil) 6 4 4 4 4 2 2 2 x 1 2 x 1/0
NOTE: Pour les câbles CC de mise à la terre en aluminium utilisés dans des conduites parallèles, les câbles de mise à la terre doivent être dimensionnés afin d'éviter la surcharge des câbles.
NOTE: Disjoncteurs à courant nominal de 80 % pour UIB, UOB, MBB, SSIB.

Protection en amont préconisée 480 V

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
  • Pour les systèmes parallèles, les valeurs de protection instantanée (Ii) ne doivent pas être supérieures à 1 250 A. Placez l'étiquette 885-92556 à côté du disjoncteur amont pour informer du danger.
  • Pour les ASI de 20-120 kW : Dans les systèmes parallèles avec trois ASI ou plus, un disjoncteur doit être installé à la sortie de chaque ASI. Les valeurs de protection instantanée (Ii) du disjoncteur de sortie de l'unité (UOB) ne doivent pas être supérieures à 1 250 A.
  • Pour les ASI de 150 kW : Dans les systèmes parallèles avec deux ASI ou plus, un disjoncteur doit être installé à la sortie de chaque ASI. Les valeurs de protection instantanée (Ii) du disjoncteur de sortie de l'unité (UOB) ne doivent pas être supérieures à 1 250 A.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
risque d'incendie
  • Raccordez uniquement à un circuit correspondant aux spécifications ci-dessous.
  • Raccordez à un circuit fourni au maximum avec une protection contre les surtensions de circuit de dérivation de 250 A conformément au National Electrical Code (Code national des applications électriques), ANSI/NFPA70, ainsi qu'au Canadian Electrical Code (Code canadien de l'électricité), Chap I, C22.1.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
NOTE: Pour l'ASI évolutive (GVSUPS50K150GS), toujours dimensionner la protection en amont pour une puissance nominale de l'ASI de 150 kW.
NOTE: La protection contre les surtensions doit être fournie par des tiers et porter la mention de sa fonction.
NOTE: Les disjoncteurs énumérés ci-dessous sont évalués à 80 %.
UPS rating 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
  Input Bypass Input Bypass Input Bypass Input Bypass
Breaker type
Breaker type
HJF36100U31X
Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
tr @ 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤8
UPS rating 60 kW 80 kW 100 kW
  Input Bypass Input Bypass Input Bypass
Breaker type
Breaker type
HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 125 100 175 125 200 175
tr @ 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤10 ≤12 ≤5 ≤8 ≤5
UPS rating 120 kW 150 kW
  Input Bypass Input Bypass
Breaker type
Breaker type
JJF36250U31X JJF36250U31X LJF36400U31X JJF36250U31X
Ir 250 200 300 250
tr @ 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤5 ≤3 ≤5
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.