990-91140G-012

Environnement

  Operating Storage
Temperature 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) avec déclassement de la charge à une température dépassant 40 °C (104 °F).* -15 °C à 40 °C (5 °F à 104 °F) pour les systèmes avec batteries.
-25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F) pour les systèmes sans batterie.
Relative humidity 5 à 95 % sans condensation 10 à 80 % sans condensation
Elevation Conçu pour fonctionner à une altitude comprise entre 0 et 3 000 m (0 et 10 000 pieds).
Déclassement requis de 1 000 à 3 000 m (3 300 à 10 000 pieds) :
Jusqu'à 1 000 m (3 300 pieds) : 1,000
Jusqu'à 1 500 m (5 000 pieds) : 0,975
Jusqu'à 2 000 m (6 600 pieds) : 0,950
Jusqu'à 2 500 m (8 300 pieds) : 0,925
Jusqu'à 3 000 m (10 000 pieds) : 0,900
 
Audible noise one meter (three feet) from unit 480 V : 57 dB à 70 % de la charge, 64 dB à 100 % de la charge
208 V : 60 dB à 70 % de la charge, 68 dB à 100 % de la charge
Protection class IP21
Color RAL 9003, niveau de brillance 85 %
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.