990-91140G-012

Caractéristiques physiques

Poids et dimensions à l'expédition de l'ASI

  Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
ASI 20-50 kW 480 V

235 (518)

1 680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

ASI 20-50 kW avec module de puissance N+1 480 V

250 (551)

1 680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

ASI 60 kW 480 V

263 (580)

1 680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

ASI 60-100 kW avec module de puissance N+1 480 V*

250 (551)

1 680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

ASI 80-100 kW 480 V

275 (606)

1 680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

ASI 120 kW 480 V*

250 (551)

1 680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

ASI 150 kW 480 V*

250 (551)

1 680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

ASI 10-25 kW 208 V

235 (518)

1 680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

ASI 10-25 kW avec module de puissance N+1 208 V

250 (551)

1 680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

ASI 30 kW 208 V

263 (580)

1 680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

ASI 30-50 kW avec module de puissance N+1 208 V*

250 (551)

1 680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

ASI 40-50 kW 208 V

275 (606)

1 680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

ASI 60 kW 208 V*

250 (551)

1 680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

ASI 75 kW 208 V*

250 (551)

1 680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

NOTE: Les modèles d'ASI marqués d'une * dans le tableau ci-dessus sont livrés avec un module de puissance préinstallé dans l'ASI et deux modules de puissance expédiés séparément.

Poids et dimensions des modules de puissance à l'expédition

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVPM20KD 48 (106) 330 (12.99) 580 (22.83) 780 (30.70)
GVPM50KD 62 (137) 330 (12.99) 580 (22.83) 780 (30.70)

Poids et dimensions de l'ASI

  Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
ASI 20-50 kW 480 V

206 (454)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 20-50 kW avec module de puissance N+1 480 V

250 (551)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 60 kW 480 V

238 (525)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 60-100 kW avec module de puissance N+1 480 V

290 (639)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 80-100 kW 480 V

250 (551)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 120 kW 480 V

278 (613)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 150 kW 480 V

290 (639)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 10-25 kW 208 V

206 (454)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 10-25 kW avec module de puissance N+1 208 V

250 (551)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 30 kW 208 V

238 (525)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 30-50 kW avec module de puissance N+1 208 V

290 (639)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 40-50 kW 208 V

250 (551)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 60 kW 208 V

278 (613)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 75 kW 208 V

290 (639)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

Dégagement

NOTE: Les dimensions de dégagement sont données pour la ventilation et l'accès de maintenance. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.
NOTE: Le dégagement minimal arrière requis est de 150 mm (5,91 pouces).

Vue de face de l'ASI

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.