990-91140G-012

Caractéristiques des systèmes 208 V

Caractéristiques d'entrée 208 V

UPS rating 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Voltage (V) 200/208/220
Connections Connexions d'entrée dans les systèmes à alimentation secteur simple : 4 câbles (L1, L2, L3, N, G) système en étoile
Connexions d'entrée dans les systèmes à alimentation secteur double : 3 câbles (L1, L2, L3, G) système en étoile
Input voltage range (V) 200 V : 170-230
208 V : 177-239
220 V : 187-253
Frequency range (Hz) 40-70
Nominal input current (A) 31/30/28 47/45/42 62/60/56 78/75/71 93/90/85 124/119/113 155/149/141 186/179/169 233/224/212
Maximum input current (A)

38/37/35

57/55/52

75/73/69

93/92/86

114/109/104

152/145/137

185/182/172

227/219/206

284/283/271

Input current limitation (A)

40/38/36

59/56/53

78/75/71

93/92/86

117/111/106

156/149/141

185/182/172

233/224/211

284/283/271

Input power factor 0,99 pour une charge supérieure à 50 %
0,95 pour une charge supérieure à 25 %
Total harmonic distortion (THDI) <5 % à 100 % de la charge <3 % à 100 % de la charge <5 % à 100 % de la charge <3 % à 100 % de la charge
Maximum short circuit rating 65 kA RMS
Protection Protection backfeed et fusibles intégrés
Ramp-in Programmable et adaptatif, entre 1 et 40 secondes
NOTE: Pour une ASI avec module de puissance N+1, le facteur de puissance d'entrée est de 0,99 à 100 % de la charge et la distorsion harmonique totale (THDI) est < 6 % à pleine charge linéaire (symétrique).

Caractéristiques du bypass 208 V

UPS rating 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Voltage (V) 200/208/220
Connections 4 câbles (L1, L2, L3, N, G) système en étoile
Bypass voltage range (V) 200 V : 180-220
208 V : 187-229
220 V : 198-242
Frequency range (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur)
Nominal bypass current (A)

30/30/28

45/43/41

59/57/54

74/71/68

89/87/82

119/114/108

148/142/135

178/171/162

223/214/202

Nominal neutral current (A)* 50/48/45 75/72/68 100/96/91 125/120/114 150/144/136 200/192/182 250/240/227 250/240/227 250/240/227
Maximum short circuit rating 65 kA RMS
Protection Protection backfeed et fusibles intégrés
Spécifications des fusibles internes : Capacité nominale de 400 A, préarc 33 kA2s
Protection backfeed et fusibles intégrés
Spécifications des fusibles internes : Capacité nominale de 550 A, préarc 52 kA2s

Caractéristiques de sortie 208 V

UPS rating 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Voltage (V) 200/208/220
Connections 4 câbles (L1, L2, L3, N, G)
Output voltage regulation Charge symétrique : ± 1 %
Charge asymétrique : ± 3 %
Overload capacity 150 % pendant 1 minute (mode normal)
125 % pendant 10 minutes (mode normal)
125 % pendant 1 minute (mode batterie)
125 % en continu (mode bypass)
1 000 % pendant 100 millisecondes (mode bypass)
Dynamic load response ± 5 % après 2 ms
± 1 % après 50 ms
Output power factor 1
Nominal output current (A) 29/28/26 43/42/39 58/56/52 73/70/66 87/83/79 115/111/105 144/139/131 173/167/157 217/208/197
Frequency regulation (Hz) Bypass 50/60 Hz synchronisé – 50/60 Hz ± 0,1 % (mode libre)
Synchronized slew rate (Hz/sec) Programmable sur 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Total harmonic distortion (THDU) <2 %
Load crest factor 2,5
Load power factor De 0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement

Caractéristiques des batteries 208 V

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
  • Protection du dispositif de stockage d'énergie : Un dispositif de protection contre les surtensions doit être situé à proximité du dispositif de stockage d'énergie.
  • Le retard de déclenchement doit être réglé sur zéro sur tous les disjoncteurs batterie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
UPS rating 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Puissance de charge en % de la puissance de sortie à une charge comprise entre 0 et 40 %* 80 %
Puissance de charge en % de puissance de sortie à une charge de 100 % 20 %
Puissance de charge maximale (à une charge comprise entre 0 et 40 %) (kW)* 8 12 16 20 24 32 40 48 60
Puissance de charge maximale (à une charge de 100 %) (kW) 2 3 4 5 6 8 10 12 15
Nominal battery voltage (VDC) 32 à 40 blocs : 384-480
Nominal float voltage (VDC) 32 à 40 blocs : 436-545
Maximum boost voltage (VDC) 600 pour 40 blocs
Temperature compensation (per cell) -3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C – 0 mV par °C pour T < 25 °C
End of discharge voltage (full load) (VDC) 32 blocs : 307
Battery current at full load and nominal battery voltage (A)* 28 41 55 69 82 109 137 164 205
Battery current at full load and minimum battery voltage (A)* 34 51 68 85 102 136 170 204 254
Ripple current < 5 % C20 (autonomie de 5 minutes)
Battery test Manuel/automatique (sélectionnable)
Maximum short circuit rating 10 kA

Sections de câbles recommandées 208 V

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble maximale autorisée est de 300 kcmil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Le nombre maximal de connexions de câbles par jeu de barres : Deux sur les jeux de barres d'entrée/sortie/bypass ; quatre sur les jeux de barres CC+/CC- ; six sur les jeux de barres N/G.

NOTE: La protection contre les surtensions doit être prise en charge par des tiers.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 (B)(16) du National Electrical Code (NEC), en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C (194 °F) (terminaison à 75 °C (167 °F))

  • Température ambiante de 30 °C (86 °F)

  • Utilisation de conducteurs en cuivre ou en aluminium

Si la température ambiante dépasse 30 °C (86 °F), il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme NEC.

Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement doit être conforme à NEC, article 250.122 et tableau 250.122.

NOTE: Pour l'ASI évolutive (GVSUPS25K75FS), toujours dimensionner les câbles pour une puissance nominale de l'ASI de 75 kW.
NOTE: La section de câble recommandée et maximale peut varier en fonction des produits auxiliaires. Les produits auxiliaires ne prennent pas tous en charge les câbles en aluminium. Suivez le manuel d'installation fourni avec le produit auxiliaire.
NOTE: Les sections de câble CC données ici sont des recommandations. Suivez toujours les instructions spécifiques de la documentation de la solution de batterie pour les sections de câble CC et les sections de câble de conducteurs de mise à la terre CC et assurez-vous que les sections de câble CC correspondent à la valeur nominale du disjoncteur batterie.
NOTE: Le conducteur neutre est dimensionné pour supporter 1,73 fois l'intensité de phase en cas de résidu harmonique élevé provenant de charges non linéaires. Si aucun courant harmonique ou un courant harmonique inférieur est attendu, le conducteur neutre peut être dimensionné en conséquence mais sa dimension ne peut pas être inférieure au conducteur de phase.

Copper

UPS rating 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Input phases (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0 300 2 x 2/0
Conducteurs de mise à la terre d'entrée (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 3
Bypass/output phases (AWG/kcmil) 8 6 4 3 2 1/0 3/0 4/0 300
Conducteurs de mise à la terre de bypass/de sortie (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6 4 4
Neutral (AWG/kcmil) 6 3 1 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 2/0 2 x 2/0
CC+/CC- (AWG/kcmil) 10 6 4 4 2 1/0 2/0 4/0 250
Conducteurs de mise à la terre CC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6 4 4

Aluminum

UPS rating 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Input phases (AWG/kcmil) 6 3 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0 4/0
Conducteurs de mise à la terre d'entrée (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 x 2 1
Bypass/output phases (AWG/kcmil) 6 4 3 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
Conducteurs de mise à la terre de bypass/de sortie (AWG/kcmil) 6 6 6 6 4 4 4 2 2
Neutral (AWG/kcmil) 4 1 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 4/0 2 x 4/0 2 x 4/0
CC+/CC- (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0 250 2 x 3/0
Conducteurs de mise à la terre CC (AWG/kcmil) 6 6 6 6 4 4 4 2 2
NOTE: Pour les câbles CC de mise à la terre en aluminium utilisés dans des conduites parallèles, les câbles de mise à la terre doivent être dimensionnés afin d'éviter la surcharge des câbles.
NOTE: Disjoncteurs à courant nominal de 80 % pour UIB, UOB, MBB, SSIB.

Protection en amont préconisée 208 V

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
  • Pour les systèmes parallèles, les valeurs de protection instantanée (Ii) ne doivent pas être supérieures à 1 250 A. Placez l'étiquette 885-92556 à côté du disjoncteur amont pour informer du danger.
  • Pour les ASI de 10-60 kW : Dans les systèmes parallèles avec trois ASI ou plus, un disjoncteur doit être installé à la sortie de chaque ASI. Les valeurs de protection instantanée (Ii) du disjoncteur de sortie de l'unité (UOB) ne doivent pas être supérieures à 1 250 A.
  • Pour les ASI de 75 kW : Dans les systèmes parallèles avec deux ASI ou plus, un disjoncteur doit être installé à la sortie de chaque ASI. Les valeurs de protection instantanée (Ii) du disjoncteur de sortie de l'unité (UOB) ne doivent pas être supérieures à 1 250 A.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
risque d'incendie
  • Raccordez uniquement à un circuit correspondant aux spécifications ci-dessous.
  • Raccordez à un circuit fourni au maximum avec une protection contre les surtensions de circuit de dérivation de 250 A conformément au National Electrical Code (Code national des applications électriques), ANSI/NFPA70, ainsi qu'au Canadian Electrical Code (Code canadien de l'électricité), Chap I, C22.1.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
NOTE: Pour l'ASI évolutive (GVSUPS25K75FS), toujours dimensionner la protection en amont pour une puissance nominale de l'ASI de 75 kW.
NOTE: La protection contre les surtensions doit être fournie par des tiers et porter la mention de sa fonction.
UPS rating 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
  Input Bypass Input Bypass Input Bypass Input Bypass
Breaker type
Breaker type
HJF36100U31X HJF36150U31X HJF36100U31X
Ir 50 40 80 60 100 80 125 100
tr @ 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤8 ≤5 ≤8
UPS rating 30 kW 40 kW 50 kW
  Input Bypass Input Bypass Input Bypass
Breaker type
Breaker type
HJF36150U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 150 110 200 150 250 200
tr @ 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤10 ≤12 ≤5 ≤8 ≤5
UPS rating 60 kW 75 kW
  Input Bypass Input Bypass
Breaker type
Breaker type
LJF36400U31X JJF36250U31X LJF36400U31X LJF36400U31X
Ir 300 225 350 300
tr @ 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤5 ≤3 ≤5
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.