990-91140G-012

Options matérielles

NOTE: Toutes les options matérielles énumérées ici pourraient ne pas être disponibles dans toutes les régions.

Module de puissance

  • Module de puissance 50 kW 480 V/25 kW 208 V (GVPM50KD)

  • Module de puissance 20 kW 480 V/10 kW 208 V (GVPM20KD)

Armoire batterie lithium-ion Galaxy

Armoire batterie comprenant des batteries lithium-ion et un disjoncteur batterie.

  • Armoire batterie lithium-ion Galaxy avec 13 modules de batterie (LIBSESMG13UL)

  • Armoire batterie lithium-ion Galaxy avec 16 modules de batterie (LIBSESMG16UL)

Armoire batterie modulaire

Armoire batterie modulaire avec disjoncteur batterie.

  • Armoire batterie modulaire pour un maximum de six chaînes batteries modulaires intelligentes (GVSMODBC6). Peut être installée à côté de l'ASI avec un kit d'installation optionnel GVSOPT030.

  • Armoire batterie modulaire pour un maximum de neuf chaînes batteries modulaires intelligentes (GVSMODBC9). Ne peut être installée qu'à distance de l'ASI.

Modules de batterie

Modules de batterie haute capacité intelligents 9 Ah pour utilisation avec GVSMODBC6 et GVSMODBC9 :

  • Module de batterie haute capacité intelligent 9 Ah Galaxy VS (GVSBTHU)

  • Chaîne batterie haute capacité modulaire intelligente 9 Ah Galaxy VS (GVSBTH4)

Modules de batterie haute capacité longue durée intelligents 9 Ah pour utilisation avec GVSMODBC6 et GVSMODBC9 :

  • Module de batterie haute capacité longue durée intelligent 9 Ah Galaxy VS (GVSBTHULL)

  • Chaîne batterie haute capacité longue durée modulaire intelligente 9 Ah Galaxy VS (GVSBTH4LL)

NOTE: Utilisez toujours le même type de module de batterie dans le système d'ASI. Ne mélangez pas différents types de modules de batterie.

Armoires batteries classiques

Armoire batterie classique comprenant les batteries et le disjoncteur batterie.

  • Armoire batterie classique 700 mm de large (GVSCBT1, GVSCBT2, GVSCBT3)

  • Armoire batterie classique 1 000 mm de large (GVSCBT4, GVSCBT5)

  • Armoire batterie classique de 700 mm de large, conforme aux normes sismiques (GVSCBT1ST, GVSCBT2ST, GVSCBT3ST)

  • Armoire batterie classique de 1 000 mm de large, conforme aux normes sismiques (GVSCBT4ST, GVSCBT5ST)

  • Armoire batterie classique de 1 127 mm de large, conforme aux normes sismiques (GVSCBT6ST, GVSCBT7ST)

Coffret bypass externe

Le coffret bypass externe permet une isolation complète de l'ASI pendant les opérations de maintenance. Uniquement pour une ASI unitaire.

  • Coffret bypass externe 10-30 kW 208 V, 20-60 kW 480 V (GVSBPSU60G-WP)

  • Coffret bypass externe 25-50 kW 208 V, 50-100 kW 480 V (GVSBPSU100G-WP)

Armoire de bypass de maintenance

Armoire de bypass de maintenance pour l'isolation complète de l'ASI pendant les opérations de service. Uniquement pour une ASI unitaire.

  • Armoire de bypass de maintenance 10-40 kW 208 V, 20-80 kW 480 V (GVSBPSU80G)

  • Armoire de bypass de maintenance 50-75 kW 208 V, 100-150 kW 480 V (GVSBPSU150G)

Armoire de bypass de maintenance avec transformateur d'entrée

Armoire de bypass de maintenance avec transformateur d'entrée pour une isolation complète de l'ASI pendant les opérations de service. Uniquement pour une ASI unitaire 208 V.

  • Armoire de bypass de maintenance avec transformateur d'entrée 10-25 kW 480 V ou 600 V en entrée, 208 V en sortie (GVSBPIT25B)

  • Armoire de bypass de maintenance avec transformateur d'entrée 30-50 kW 480 V ou 600 V en entrée, 208 V en sortie (GVSBPIT50)

  • Armoire de bypass de maintenance avec transformateur d'entrée 60-75 kW 480 V ou 600 V en entrée, 208 V en sortie (GVSBPIT75)

Armoire de bypass de maintenance avec transformateur de sortie

Armoire de bypass de maintenance avec transformateur de sortie pour une isolation complète de l'ASI pendant les opérations de service. Uniquement pour une ASI unitaire 480 V.

  • Armoire de bypass de maintenance avec transformateur de sortie 20-50 kW 480 V en entrée, 208 V en sortie (GVSBPOT50B)

  • Armoire de bypass de maintenance avec transformateur de sortie 60-100 kW 480 V en entrée, 208 V en sortie (GVSBPOT100)

  • Armoire de bypass de maintenance avec transformateur de sortie 120-150 kW 480 V en entrée, 208 V en sortie (GVSBPOT150)

Armoire du transformateur d'entrée

L'armoire du transformateur d'entrée comprend un disjoncteur d'entrée. Pour réseau d'alimentation commun ou double réseaux d'alimentation

  • Armoire de transformateur d'entrée de 20-100 kW 600 V en entrée, 480 V en sortie, (GVSBPIT100)

  • Armoire de transformateur d'entrée de 120-150 kW 600 V en entrée, 480 V en sortie, (GVSBPIT150)

Panneau d'alarme distante

  • Panneau d'alarme distante (GVSOPT036)

Kits d'installation en option

  • Kit sismique pour ASI (GVSOPT002)

  • Kit parallèle pour ASI (GVSOPT006)

  • Kit IP22 pour ASI (GVSOPT026)

  • Kit de châssis de montage pour ASI ou GVSMODBC6 pour installation marine ou industrielle (GVSOPT027)

  • Kit de câbles pour deux GVSCBT6ST ou GVSCBT7ST (GVSOPT028)

  • Kit sismique pour GVSBPOT150 (GVSOPT029)

  • Kit de câbles pour GVSMODBC6 installée à côté de l'ASI (GVSOPT030)

  • Kit IP52 pour l'ASI (GVSOPT033)

  • Kit IP52 pour GVSMODBC6 (GVSOPT034)

  • Kit de remplacement Live Swap pour l'ASI (GVSOPT038)

Carte de gestion réseau en option

  • Carte de gestion de réseau LCES2 avec capteurs Modbus, Ethernet et AUX (AP9644)

Filtre anti-poussière

  • Kit de filtre anti-poussière (GVSOPT001)

Capteurs de température

  • Capteur de température supplémentaire pour deuxième bloc de batteries classique (0J-0M-1160) Ne pas utiliser avec une solution d'armoire batterie modulaire.

  • Capteur de température pour carte de gestion réseau (AP9335T)

  • Capteur de température/d'humidité pour carte de gestion réseau (AP9335TH)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.