990-91140G-012

Poids et dimensions des options

NOTE: Toutes les options répertoriées ici ne sont pas disponibles pour tous les modèles d'ASI. Reportez-vous à la liste des options matérielles pour les modèles d'ASI appropriés.

Poids et dimensions à l'expédition de l'armoire de bypass de maintenance

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVSBPSU80G 125 (275.58) 1660 (65.35) 635 (25) 990 (38.98)
GVSBPSU150G 135 (297.62) 1660 (65.35) 635 (25) 990 (38.98)

Poids et dimensions de l'armoire de bypass de maintenance

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVSBPSU80G 110 (243) 1 485 (58,46) 318 (12,52) 850 (33,46)
GVSBPSU150G 120 (265) 1 485 (58,46) 318 (12,52) 850 (33,46)

Poids et dimensions à l'expédition de l'armoire de bypass de maintenance avec transformateur

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVSBPIT25B 425 (936.97) 1670 (65.75) 800 (31.5) 990 (39.98)
GVSBPIT50 560 (1234.59) 1670 (65.75) 800 (31.5) 990 (39.98)
GVSBPIT75 650 (1433) 1670 (65.75) 800 (31.5) 990 (39.98)
GVSBPOT50B 560 (1234.59) 1670 (65.75) 800 (31.5) 990 (39.98)
GVSBPOT100 675 (1488.12) 1670 (65.75) 800 (31.5) 990 (39.98)
GVSBPOT150 930 (2050.29) 1670 (65.75) 1020 (40.15) 1010 (39.76)

Poids et dimensions de l'armoire de bypass de maintenance avec transformateur

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVSBPIT25B 395 (870.83) 1485 (58.46) 600 (23.62) 836 (32.91)
GVSBPIT50 530 (1168.45) 1485 (58.46) 600 (23.62) 836 (32.91)
GVSBPIT75 620 (1364) 1485 (58.46) 600 (23.62) 836 (32.91)
GVSBPOT50B 530 (1168.45) 1485 (58.46) 600 (23.62) 836 (32.91)
GVSBPOT100 645 (1421.98) 1485 (58.46) 600 (23.62) 836 (32.91)
GVSBPOT150 890 (1958) 1485 (58.46) 800 (31.50) 836 (32.91)

Poids et dimensions à l'expédition de l'armoire batterie classique

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVSCBT1 619 (1364.66) 1688 (66.46) 1372 (54.02) 998 (39.29)
GVSCBT1ST 662 (1459.46) 1688 (66.46) 1372 (54.02) 998 (39.29)
GVSCBT2 708 (1560.87) 1688 (66.46) 1372 (54.02) 998 (39.29)
GVSCBT2ST 751 (1655.67) 1688 (66.46) 1372 (54.02) 998 (39.29)
GVSCBT3 1009 (2224.47) 1688 (66.46) 1372 (54.02) 998 (39.29)
GVSCBT3ST 1053 (2321.47) 1688 (66.46) 1372 (54.02) 998 (39.29)
GVSCBT4 1370 (3020.34) 1688 (66.46) 1372 (54.02) 998 (39.29)
GVSCBT4ST 1422 (3134.98) 1688 (66.46) 1372 (54.02) 998 (39.29)
GVSCBT5 1569 (3459.06) 1688 (66.46) 1372 (54.02) 998 (39.29)
GVSCBT5ST 1622 (3575.90) 1688 (66.46) 1372 (54.02) 998 (39.29)
GVSCBT6ST 1832 (4031) 1688 (66.46) 1372 (54.02) 998 (39.29)
GVSCBT7ST 1850 (4070) 1688 (66.46) 1372 (54.02) 998 (39.29)

Poids et dimensions de l'armoire batterie classique

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVSCBT1 573 (1263.25) 1485 (58.46) 700 (27.56) 840 (33.07)
GVSCBT1ST 617 (1360.25) 1485 (58.46) 700 (27.56) 840 (33.07)
GVSCBT2 662 (1459.46) 1485 (58.46) 700 (27.56) 840 (33.07)
GVSCBT2ST 706 (1556.46) 1485 (58.46) 700 (27.56) 840 (33.07)
GVSCBT3 964 (2125.26) 1485 (58.46) 700 (27.56) 840 (33.07)
GVSCBT3ST 1007 (2220.06) 1485 (58.46) 700 (27.56) 840 (33.07)
GVSCBT4 1324 (2918.92) 1485 (58.46) 1000 (39.37) 840 (33.07)
GVSCBT4ST 1377 (3035.77) 1485 (58.46) 1000 (39.37) 840 (33.07)
GVSCBT5 1524 (3359.85) 1485 (58.46) 1000 (39.37) 840 (33.07)
GVSCBT5ST 1576 (3474.49) 1485 (58.46) 1000 (39.37) 840 (33.07)
GVSCBT6ST 1736 (3828) 1485 (58.46) 1127 (44.37) 840 (33.07)
GVSCBT7ST 1736 (3828) 1485 (58.46) 1127 (44.37) 840 (33.07)

Poids et dimensions à l'expédition de l'armoire batterie modulaire

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVSMODBC6 175 (385,8) 1 664 (65,51) 635 (25) 990 (38,97)
GVSMODBC9 206 (454,15) 2 082 (81,96) 755 (29,72) 1 010 (39,76)
NOTE: L'armoire batterie modulaire est envoyée sans chaînes batteries installées.

Poids et dimensions de l'armoire batterie modulaire

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVSMODBC6
– Vide
– Avec 6 chaînes batteries

145 (319,67)
913 (2 012,82)
1 485 (58,46) 521 (20,51) 847 (33,35)
GVSMODBC9
– Vide
– Avec 9 chaînes batteries

186 (410)
1 338 (2 950)
1 970 (77,56) 550 (21,65) 847 (33,35)
NOTE: Un module de batterie pèse environ 32 kg (70,5 lbs).

Poids et dimensions de l'armoire du transformateur d'entrée à l'expédition

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVSBPIT100 390 (860) 1 670 (65,75) 800 (31,50) 990 (39)
GVSBPIT150 390 (860) 1 670 (65,75) 800 (31,50) 990 (39)

Poids et dimensions de l'armoire du transformateur d'entrée

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVSBPIT100 avec dispositif de protection contre les surtensions (SSP08EMA12) installé 370 (816) 1 800 (70,86) 600 (23,62) 836 (32,91)
GVSBPIT150 avec dispositif de protection contre les surtensions (SSP08EMA12) installé 370 (816) 1 800 (70,86) 600 (23,62) 836 (32,91)

Poids et dimensions à l'expédition du panneau d'alarme distante

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVSOPT036 19 (42) 581 (22.87) 468 (18.42) 366 (14.40)

Poids et dimensions du panneau d'alarme distante

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVSOPT036 14 (31) 400 (15.74) 300 (11.81) 178 (7.00)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.