De stroomkabels aansluiten
| LET OP |
|---|
|
risico op beschadiging van apparatuur
Zo zorgt u voor correcte belastingverdeling in bypassmodus
in een parallel systeem:
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
|
- Alleen voor TN-C/driedraads aardingssysteem: Verplaats de verbindingsrail van positie (A) naar positie (B) om de N-busbar met de G/PE-busbar te verbinden.
- Alleen voor systemen met dubbele netvoeding: Verwijder de aangegeven jumperkabels voor enkele netvoeding aan de achterkant van de uitgangs-/bypassaansluitpunten.
- Sluit de stroomkabels zoals weergegeven aan:
- Sluit de apparatuuraardingsgeleider/PE-kabels aan.
- Sluit de ingangskabels aan.
- Alleen voor systemen met dubbele netvoeding: Sluit de bypasskabels aan.
- Sluit de uitgangskabels aan.
OPMERKING: Draai de geïsoleerde adereindhulzen naar 3,7 Nm (2,7 lb-ft / 32,7 lb-in).
VOORZICHTIGrisico op beschadiging van apparatuurControleer of de kabelschoenen/geïsoleerde adereindhulzen goed zijn vastgezet. Als de kabelschoenen/geïsoleerde adereindhulzen bewegen wanneer u aan de kabels trekt, kan de bout/schroef losraken.Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de apparatuur. - Zet de plaat rechtsachter terug.
- Zet de wartelplaat linksachter terug op de UPS.