Overzicht van installatiesets
Installatieset 0M-88357
| Onderdeel | Gebruikt in | Aantal eenheden |
|---|---|---|
| USB-kabel
960-0598
|
De Modbus-kabels aansluiten. | 1![]() |
| Weerstand
van 150 ohm
110-0151-Z
|
10![]() |
|
| Aansluitklem
730-0532
|
2 ![]() |
Optionele seismische set GVSOPT017
| Onderdeel | Gebruikt in | Aantal eenheden |
|---|---|---|
| M8
x 20 mm-bout met sluitring
803-8590
|
De seismische verankering installeren (optie) en Laatste installatiestappen. | 10![]() |
| Verankering
(achter)
870-97748
|
1![]() |
|
| Seismische
verankeringsbeugel (voor)
870-97749
|
1![]() |
|
| Seismische
verankeringsbeugel (achter)
870-97750
|
1![]() |
|
| Verbindingsplaat
(achter)
870-31554
|
1![]() |
Optionele parallelle kit GVSOPT006
| Onderdeel | Gebruikt in | Aantal eenheden |
|---|---|---|
| PBus1-kabel 0W6268 | De PBus-kabels aansluiten. | 1![]() |
| PBus2-kabel 0W6267 | 1![]() |
|
| Deze kit bevat onderdelen voor gebruik met andere UPS-modellen die niet relevant zijn voor deze installatie. | ||