Kople til signalkabler
FORSIKTIG |
---|
Fare for skade på utstyret
Alle Class 2/SELV signalkabler
må være dobbeltisolert/mantlet og minimum være klassifisert
for 30 VDC. Alle non-Class 2/non-SELV signalkabler
må være dobbeltisolert/mantlet og minimum være klassifisert
for 600 VAC.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade
på utstyret.
|
- Kople Class 2/SELV-signalkablene
fra bygningens EPO til kort 640-4864 terminal J6600 i UPSen i henhold
til et av alternativene nedenfor.
EPO-kretsen ansees å være Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretser må isoleres fra hovedkretsen. Du må ikke kople noen kretser til EPO-terminalblokken med mindre du kan bekrefte at kretsen er Class 2/SELV.
EPO-inngangen støtter 24 VDC.
MERK: Standardinnstillingen for EPO-aktiveringen er å kople fra vekselretteren.Kontakt Schneider Electric hvis du vil at EPO-aktiveringen skal overføre UPSen til tvungen statisk bypassdrift.
- Kople Class 2/SELV-signalkablene fra tilleggsproduktene til kort 640-4864 i UPSen. Følg instruksjonene i veiledningene til tilleggsproduktene.
- Kople Class 2/SELV-signalkablene
til inngangskontaktene og utgangsreléene på kort 640-4864
i UPSen.
Du må ikke kople noen kretser til inngangskontaktene med mindre du kan bekrefte at kretsen tilhører Class 2/SELV.
Inngangskontaktene støtter 24 VDC 10 mA. Alle tilkoplede kretser må ha samme 0 V-referanse.
Navn Beskrivelse Plassering IN _1 (inngangskontakt 1) Konfigurerbar inngangskontakt 640-4864 terminal J6616, 1-2 IN _2 (inngangskontakt 2) Konfigurerbar inngangskontakt 640-4864 terminal J6616, 3-4 IN _3 (inngangskontakt 3) Konfigurerbar inngangskontakt 640-4864 terminal J6616, 5-6 IN _4 (inngangskontakt 4) Konfigurerbar inngangskontakt 640-4864 terminal J6616, 7-8 Utgangsreléene støtter 24 VAC/VDC 1 A. Alle eksterne kretser må ha en sikring med maksimum 1 A hurtigsikringer.
Navn Beskrivelse Plassering OUT _1 (utgangsrelé 1) Konfigurerbar utgangsrelé 640-4864 terminal J6617, 1-3 OUT _2 (utgangsrelé 2) Konfigurerbar utgangsrelé 640-4864 terminal J6617, 4-6 OUT _3 (utgangsrelé 3) Konfigurerbar utgangsrelé 640-4864 terminal J6617, 7-9 OUT _4 (utgangsrelé 4) Konfigurerbar utgangsrelé 640-4864 terminal J6617, 10-12 - Kople non-Class 2/non-SELV-signalkablene fra tilleggsproduktene til kort 640-4843 i UPSen. Følg instruksjonene i veiledningene til tilleggsproduktene.