990-91260E-032

เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ

ข้อควรระวัง
ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
สายเคเบิลสัญญาณ Class 2/SELV ทั้งหมดต้องเป็นสายหุ้มฉนวนสองชั้น/สายแจ็คและมีพิกัดขั้นต่ำสำหรับ 30 VDC สายเคเบิลสัญญาณ non-Class 2/non-SELV ทั้งหมดต้องเป็นสายหุ้มฉนวนสองชั้น/สายแจ็คและมีพิกัดขั้นต่ำสำหรับ 600 VDC
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
หมายเหตูู: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ และเดินสาย Class 2/SELV แยกจากสาย non-Class 2/non-SELV
  1. เชื่อมต่อสายสัญญาณ Class 2/SELV จาก EPO ของอาคารเข้ากับบอร์ด 640-4864 ที่จุดเชื่อมต่อ J6600 ใน UPS ตามตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้

    วงจร EPO ได้รับการพิจารณาเป็น Class 2/SELV ซึ่งวงจร Class 2/SELV จะต้องแยกจากวงจรหลัก ห้ามเชื่อมต่อวงจรใด ๆ เข้ากับบล็อกเทอร์มินอล EPO นอกเสียจากว่า จะสามารถยืนยันได้ว่า วงจรเป็น Class 2/SELV

    เค้าโครง EPO (640-4864 เทอร์มินัล J6600, 1-9)

    อินพุต EPO รองรับ 24 VDC

    หมายเหตูู: การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับการเปิดทำงานของ EPO คือการปิดอินเวอร์เตอร์

    หากต้องการให้การเปิดการใช้งาน EPO นั้นโอน UPS ไปยังการทำงานการบังคับการบายพาสแบบสถิตแทน โปรดติดต่อ Schneider Electric

  2. เชื่อมต่อสายสัญญาณ Class 2/SELV จากผลิตภัณฑ์เสริมเข้ากับบอร์ด 640-4864 ใน UPS ทำตามคำแนะนำในคู่มือผลิตภัณฑ์เสริม
  3. เชื่อมต่อสายสัญญาณ Class 2/SELV ไปยังหน้าสัมผัสอินพุต และเอาต์พุตรีเลย์บนบอร์ด 640-4864 ใน UPS

    ห้ามเชื่อมต่อวงจรใดๆ เข้ากับตัวสัมผัสอินพุต นอกจากสามารถยืนยันได้ว่า วงจรเป็น Class 2/SELV

    ช่องต่อขาเข้ารองรับ 24 VDC 10 mA วงจรไฟทั้งหมดที่เชื่อมต่อไว้ จะต้องมีค่าอ้างอิงเท่ากับ 0 V เหมือนกัน

    ชื่อ คำอธิบาย ตำแหน่งที่ตั้ง
    IN _1 (หน้าสัมผัสอินพุต 1) ตัวสัมผัสอินพุตที่กำหนดค่าได้ 640-4864 เทอร์มินัล J6616, 1-2
    IN _2 (หน้าสัมผัสอินพุต 2) ตัวสัมผัสอินพุตที่กำหนดค่าได้ 640-4864 เทอร์มินัล J6616, 3-4
    IN _3 (หน้าสัมผัสอินพุต 3) ตัวสัมผัสอินพุตที่กำหนดค่าได้ 640-4864 เทอร์มินัล J6616, 5-6
    IN _4 (หน้าสัมผัสอินพุต 4) ตัวสัมผัสอินพุตที่กำหนดค่าได้ 640-4864 เทอร์มินัล J6616, 7-8

    รีเลย์เอาต์พุตรองรับ 24 VAC/VDC 1 A วงจรภายนอกทั้งหมดจะต้องมีการติดตั้งฟิวส์ตอบสนองเร็วขนาดสูงสุด 1 A

    ชื่อ คำอธิบาย ตำแหน่งที่ตั้ง
    OUT _1 (รีเลย์เอาต์พุต 1) เอาต์พุตรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ 640-4864 เทอร์มินัล J6617, 1-3
    OUT _2 (รีเลย์เอาต์พุต 2) เอาต์พุตรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ 640-4864 เทอร์มินัล J6617, 4-6
    OUT _3 (รีเลย์เอาต์พุต 3) เอาต์พุตรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ 640-4864 เทอร์มินัล J6617, 7-9
    OUT _4 (รีเลย์เอาต์พุต 4) เอาต์พุตรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ 640-4864 เทอร์มินัล J6617, 10-12
  4. เชื่อมต่อสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV จากผลิตภัณฑ์เสริมเข้ากับบอร์ด 640-4843 ใน UPS ทำตามคำแนะนำในคู่มือผลิตภัณฑ์เสริม
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.