Ta UPS:en ur drift eller flytta den till en ny plats
- Stäng av UPS:en helt – följ instruktionerna i UPS:ens drifthandbok.
- Ställ batteribrytaren BB i öppet läge (AV) på UPS:en.
- Ställ alla brytare i underhållsbypasspanelen/ställverket i öppet läge (AV).
- Ta bort frontpanelen på UPS:en.
- Ställ den interna underhållsbrytaren IMB i öppet läge (AV).
- Ta bort kraftmodulen från UPS:en:
OBSERVERATung lastKraftmodulerna är tunga och det krävs två personer för att lyfta dem.- Kraftmodulen på 20 kW väger 25 kg (55 pund).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.- Ta bort skruvarna och tryck på upplåsningsomkopplaren.
- Dra ut kraftmodulen halvvägs. En låsmekanism förhindrar att kraftmodulen dras hela vägen ut.
- Lossa låset genom att trycka på lossningsknappen på båda sidor om kraftmodulen och ta bort kraftmodulen.
- Installera en täckskiva (om sådan finns) framför det tomma kraftmodulspåret.
- Förvara kraftmodulerna på ett säkert
sätt tills de återinstalleras.
VARNINGrisk för utrustningsskador- Förvara kraftmodulerna vid en omgivande temperatur på -15 till 40 °C (5 till 104 °F), 10–80 % icke-kondenserande luftfuktighet.
- Förvara kraftmodulerna i sina ursprungliga skyddsförpackningar.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
- Ta bort batterihöljet.
- Koppla loss batteriterminalerna från framsidan på
alla batterimoduler.
FARAFara för elektriska stötar, explosion eller ljusbågeBatterier kan utgöra en risk för elektrisk stöt och hög kortslutningsström. Följande försiktighetsåtgärder måste följas vid hantering av batterier:- Service av batterier får endast utföras eller övervakas av kvalificerad personal med kunskaper om batterier och nödvändiga försiktighetsåtgärder. Håll okvalificerad personal borta från batterierna.
- Kasta inte batterier i en eld eftersom de kan explodera.
- Öppna inte, ändra eller skada batterierna. Elektrolytutsläpp är skadligt för hud och ögon. Det kan vara giftigt.
- Ta bort klockor, ringar eller andra metallföremål.
- Använd verktyg med isolerade handtag.
- Använd skyddsglasögon, handskar och stövlar.
- Lägg inte verktyg eller metalldelar på batterierna.
- Ställ batteribrytaren BB i öppet läge (AV) innan du påbörjar proceduren.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada. - Ta bort batterimodulerna från de två övre
raderna. Låt batterimodulerna sitta kvar i de två nedersta
raderna för att öka viktstabiliteten.
OBSERVERATung lastBatterimodulerna är tunga och det krävs två personer för att lyfta dem.- Batterimodulen väger 30 kg (66 pund).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.- Ta bort skruven från batterimodulens handtag och vrid handtaget uppåt.
- Dra försiktigt ut batterimodulen ur öppningen.
- Spara för återmontering.
VARNINGrisk för utrustningsskador- Om UPS-systemet är avstängt under en längre tid rekommenderar vi att du aktiverar UPS-systemet under en period av 24 timmar minst en gång i månaden. Detta laddar de installerade batterimodulerna och på så sätt undviks oåterkallelig skada till följd av djupurladdning.
- Förvara batterimodulerna vid en omgivningstemperatur på -15 till 40 °C (5 till 104 °F).
- Förvara batterimodulerna i sina ursprungliga skyddsförpackningar.
- Batterimoduler som förvaras vid -15 till 25 °C (5 till 77 °F) måste laddas upp var sjätte månad för att undvika skador till följd av djupurladdning. Batterimoduler som förvaras vid över 25 °C (77 °F) måste laddas upp med kortare intervall.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
- Ta bort de bakre plåtarna från UPS:en.
- Mät och kontrollera att det INTE finns någon spänning på varje ingångs-/bypass-/utgångskontakt innan du fortsätter.
- Koppla loss och ta bort alla kraftkablar från UPS:en. Återmontera de bakre plattorna på UPS:en. Se Anslut kraftkablarna för information.
- Ta bort det övre skyddet från UPS:en.
- Koppla från och ta bort alla signalkablar från ovansidan och framsidan av UPS:en.
- Återmontera alla borttagna plåtar och skydd. Se Slutinstallation för information.
- Ta bort jordbävningsskyddets främre fäste/främre transportfäste från UPS:en. Spara för återmontering.
- Om det bakre transportfästet finns tillgängligt,
installera det på baksidan av UPS:en för ökad stabilitet.
OBSERVERAVältriskOm det bakre transportfästet inte är installerat kan UPS:en lätt välta. Flytta med försiktighet.Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen. - Sätt tillbaka frontpanelen på UPS:en:
- Sätt in de två flikarna på botten av UPS:ens frontpanel i lutad vinkel.
- Fäst frontpanelremmen vid UPS:en.
- Stäng frontpanelen och lås den med de två låsvreden.
- Lyft fötterna på UPS:en tills hjulen har full kontakt med golvet.
- Nu kan du flytta UPS:en genom att rulla den över golvet
på hjulen.
VARNINGVÄLTRISK- Hjulen på UPS:en är uteslutande avsedda för transport på plana, jämna, hårda och horisontella ytor.
- Hjulen på UPS:en är avsedda för transport över korta sträckor (t.ex. inom samma byggnad).
- Flytta UPS:en långsamt och var noga med golvförhållandena och jämvikten för UPS:en.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen. - Ta bort jordbävningsskyddets bakre förankringsfäste från UPS:en, om sådant finns, och ta bort jordbävningsskyddets förankringar från golvet. Spara för återmontering. Se Installera seismisk sats (valfritt) för information.
- För transport över längre sträckor
eller under förhållanden som inte är lämpliga
för hjulen på UPS:en:
VARNINGVÄLTRISKFör transport över längre sträckor eller under förhållanden som inte är lämpliga för hjulen på UPS:en ska följande säkerställas:- personal som utför transporten har nödvändig kompetens och har fått adekvat utbildning;
- använd lämpliga verktyg för att lyfta och transportera UPS-enheten på ett säkert sätt;
- skydda produkten mot skador genom att använda lämpligt skydd (t.ex. omslag eller förpackning).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.Transportkrav:
-
Montera UPS:en i vertikalt läge i mitten på en lämplig pall med minsta pallmått: 684 mm x 1 040 mm (27 tum x 41 tum)). Pallen måste vara anpassad för UPS-enhetens vikt (230 kg (507 pund) utan kraftmodul och med de två nedersta raderna av batterimoduler inuti UPS:en).
-
Använd lämpliga fästanordningar för att montera UPS:en på pallen.
-
Den ursprungliga lastpallen i kombination med de ursprungliga transportfästena kan återanvändas, om de är oskadade.
FARAVÄLTRISK- UPS:en måste fästas på lämpligt sätt på pallen omedelbart efter att den placerats på pallen.
- Fästanordningarna måste vara tillräckligt starka för att motstå vibrationer och stötar under lastning, transport och lossning.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNINGOväntat beteende hos utrustningenLyft inte UPS:en med en gaffeltruck/palltruck direkt på ramen eftersom det kan böja eller skada ramen.Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen. - Gör något av följande:
- Ta UPS:en ur drift, ELLER
- Flytta UPS:en till en ny plats för att installera den.
- Endast för installation av UPS:en på en ny
plats: Följ installationshandboken för att installera
UPS:en på den nya platsen. Se Installationsmetod för installationsöversikt. Uppstart får endast utföras
av Schneider Electric.
FARAFARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGEUppstart får endast utföras av Schneider Electric.Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.