ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะอินพุต
| พิกัด UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 200/208/220 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 480 |
| การเชื่อมต่อ |
สายไฟ
4 เส้น (L1, L2, L3, N, G) WYE (เมนเดี่ยว) |
สายไฟ
4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE (เมนเดี่ยว) |
สายไฟ
3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE หรือสายไฟ
4 เส้น (L1, L2, L3, N, G) WYE (เมนเดี่ยว) |
||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต (V) |
200 V: 170-230 |
380 V: 331-437 |
408-552 |
||
| ช่วงความถี่ (Hz) |
40-70 |
||||
| กระแสไฟอินพุตที่กำหนด (A) |
31/30/28 |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
25 |
| กระแสไฟอินพุตสูงสุด (A) |
38/37/35 |
20/19/19 |
29/28/27 |
39/37/36 |
33 |
| ระดับจำกัดกระแสไฟอินพุต (A) |
40/38/36 |
21/20/19 |
30/29/28 |
39/37/36 |
31 |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์อินพุต |
0.99 สำหรับโหลดที่มากกว่า
50% |
||||
| ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของกระแส (THDI) |
<3% ที่โหลดเชิงเส้นแบบเต็ม (สมมาตร) |
||||
| อัตราการลัดวงจรต่ำสุด | – | ขึ้นอยู่กับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด ดูดูรายละเอียดในหัวข้อสำหรับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V | – | ||
| อัตราการลัดวงจรสูงสุด |
65 kA RMS |
||||
| การป้องกัน |
การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ติดตั้งในตัว |
||||
| ไต่ระดับ |
สามารถตั้งโปรแกรมและปรับเปลี่ยนได้ 1-40 วินาที |
||||
ข้อมูลจำเพาะบายพาส
| พิกัด UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 200/208/220 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 480 |
| การเชื่อมต่อ |
สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G) WYE |
สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE หรือสายไฟ 4 เส้น(L1, L2, L3, N, G) WYE* |
||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าบายพาส (V) |
200 V: 180-220 |
380 V: 342-418 |
432-528 |
||
| ช่วงความถี่ (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้) |
||||
| กระแสบายพาสที่กำหนด (A) |
31/29/28 |
16/16/16 |
24/23/23 |
33/29/28 |
26 |
| กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ (A) |
50/48/45 |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
42 |
| อัตราการลัดวงจรต่ำสุด | – | ขึ้นอยู่กับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด ดูดูรายละเอียดในหัวข้อสำหรับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V | – | ||
| อัตราการลัดวงจรสูงสุด* |
65 kA RMS |
||||
| การป้องกัน |
การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ |
||||
ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต
|
พิกัด UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
แรงดันไฟฟ้า (V) |
480 | ||||
| การเชื่อมต่อ |
สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G) |
สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) |
สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G, GEC*) หรือสายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G) |
||
|
การควบคุมแรงดันไฟเอาต์พุต |
โหลดสมมาตร
± 1% |
||||
|
โหลดเกินความสามารถที่จะรับได้ |
150% เป็นเวลา
1 นาที (ในสภาวะการทำงานปกติ) 125% เป็นเวลา 10 นาที (ในสภาวะการทำงานปกติ) 125% เป็นเวลา 1 นาที (ในการทำงานโดยใช้แบตเตอรี่) สำหรับ 200/208/220/480 V: 125% อย่างต่อเนื่อง (การทำงานแบบบายพาส) สำหรับ 380/400/415 V: 110% อย่างต่อเนื่อง (การทำงานแบบบายพาส) 1000% เป็นเวลา 100 มิลลิวินาที (การทำงานแบบบายพาส) |
||||
|
การตอบสนองโหลดเชิงพลวัต |
± 5% หลังจาก
2 มิลลิวินาที |
||||
|
เพาเวอร์แฟคเตอร์เอาต์พุต |
1 | ||||
|
กระแสไฟเอาต์พุตที่กำหนด (A) |
29/28/26 |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
24 |
| อัตราการลัดวงจรต่ำสุด* | – | ขึ้นอยู่กับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด ดูดูรายละเอียดในหัวข้อสำหรับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V | – | ||
| อัตราการลัดวงจรสูงสุด* | 65 kA RMS | ||||
|
ความสามารถในการลัดวงจรเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ |
แตกต่างกันไปตามเวลา ดูค่ากราฟและตารางใน ความสามารถในการลัดวงจรของอินเวอร์เตอร์ (ไม่มีบายพาส) | ||||
|
การควบคุมความถี่ (Hz) |
บายพาสซิงโครไนซ์ 50/60 Hz - ± 0.1% การทำงานอิสระ 50/60 Hz |
||||
|
อัตรา Slew แบบซิงโครไนซ์ (Hz/วินาที) |
สามารถตั้งโปรแกรมได้เป็น 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 |
||||
|
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของแรงดัน (THDU) |
<2% สำหรับโหลดเชิงเส้น <5% สำหรับโหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้น |
<1% สำหรับโหลดแบบเส้นตรง <3% สำหรับโหลดที่ไม่ใช่เส้นตรง |
|||
|
การกำหนดลักษณะประสิทธิภาพเอาต์พุต (ตาม IEC 62040-3:2021) |
NA |
VFI-SS-11 |
NA | ||
|
โหลดตัวประกอบยอดคลื่น |
2.5 |
||||
|
โหลดเพาเวอร์แฟกเตอร์ |
จาก 0.7 แบบนำ ถึง 0.7 แบบตาม โดยไม่มีการลดอัตรา |
||||
ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่
ค่าทั้งหมดอ้างอิงจากแบตเตอรี่ 40 บล็อก
|
พิกัด UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
แรงดันไฟฟ้า (V) |
480 | ||||
|
กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 0–40% |
80% |
||||
|
กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 100% |
20% |
||||
|
กำลังไฟฟ้าการชาร์จสูงสุด (ที่โหลด 0-40%) (kW) |
8 |
8 |
12 |
16 |
16 |
|
กำลังไฟฟ้าการชาร์จ (ที่โหลด 100%) (kW) |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
| แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (VDC) |
480 |
||||
|
แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่กำหนด (VDC) |
545 |
||||
| แรงดันไฟฟ้าบูสต์สูงสุด (VDC) |
571 |
||||
| การชดเชยอุณหภูมิ (ต่อเซลล์) |
-3.3mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ ≥ 25 °C – 0mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ < 25 °C |
||||
| สิ้นสุดระดับแรงดันไฟฟ้าปล่อยประจุ (เต็มโหลด) (VDC) |
384 |
||||
| กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (A) |
23 |
23 |
34 |
47 |
45 |
| กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขั้นต่ำ (A) |
27 |
27 |
41 |
54 |
54 |
| กระแสกระเพื่อม |
< 5% C20 (เวลาทำงาน 5 นาที) |
||||
| การทดสอบแบตเตอรี่ |
แมนนวล/อัตโนมัติ (สามารถเลือกได้) |
||||
| อัตราการลัดวงจรสูงสุด |
10 kA |
||||
สเปคเฉพาะของ IEC
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD)
อันตราย |
|---|
|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือประกายไฟฟ้า
UPS นี้เป็นไปตามมาตรฐาน
OVCII (ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินคลาส
II) ต้องติดตั้ง
UPS นี้ในสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
OVCII เท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ข้อกำหนดของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
เลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำสำหรับ 380/400/415 V
อันตราย |
|---|
|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศและ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้า
ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ
25 ตร.มม.
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง B.52.3 และตาราง B.52.5 ของ IEC 60364-5-52 พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:
-
ตัวนำไฟฟ้า 90 °C
-
อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C
-
การใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดง
-
วิธีการติดตั้ง C
ขนาดสายเคเบิล PE ตามตาราง 54.2 ของ IEC 60364-4-54
หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC
การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V
การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดสำหรับ IEC และการลัดวงจรขั้นต่ำจากเฟสสู่ดินที่เทอร์มินัลอินพุต/บายพาสของ UPS
อันตราย |
|---|
|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินด้านเข้าบนสุด
(และการตั้งค่า)
ต้องกำหนดขนาดเพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาตัดการเชื่อมต่อภายใน
0.2 วินาที ในกรณีที่เกิดการลัดวงจรระหว่างเฟสอินพุต/บายพาสและกรอบหุ้ม
UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
| ประกาศ |
|---|
|
ความเสี่ยงจากการทำงานของอุปกรณ์โดยไม่ได้ตั้งใจ
หากอุปกรณ์ป้องกันที่ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าตกค้าง
(RCD-B) ถูกนำมาใช้ไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดเพื่อป้องกันความผิดปกติของกราวด์
RCD-B จะต้องมีขนาดเพื่อไม่ให้ตัดกระแสรั่วไหลของผลิตภัณฑ์นี้
ซึ่งอาจสูงถึง
60 mA
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
|
การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V IEC UPS
IkPh-PE คือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเฟสสู่ดินต่ำสุดที่ต้องการที่ขั้วต่ออินพุต/บายพาสของ UPS IkPh-PE ในตารางจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ป้องกันที่แนะนำ
|
พิกัด UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
อินพุต |
บายพาส |
อินพุต |
บายพาส |
อินพุต |
บายพาส |
|
| IkPh-PE (kA) | 0.55 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
|
ประเภทเบรกเกอร์ |
NSX100H TM25D (C10H3TM025) |
NSX100H TM16D (C10H3TM016) |
NSX100H TM32D (C10H3TM032) |
NSX100H TM25D (C10H3TM025) |
NSX100H TM40D (C10H3TM040) |
NSX100H TM32D (C10H3TM032) |
|
In (A) |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
|
Ir (A) |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
|
Im (A) |
300 (คงที่) |
190 (คงที่) |
400 (คงที่) |
300 (คงที่) |
500 (คงที่) |
400 (คงที่) |
ขนาดของสลักเกลียวและหางปลาที่แนะนำสำหรับ IEC
| ขนาดสายเคเบิล (ตร.มม.) | ขนาดสลักเกลียว | ประเภทหางปลา |
|---|---|---|
| 6 | M6x16 มม. |
TLK6-6 |
| 10 | M6x16 มม. |
TLK10-6 |
| 16 | M6x16 มม. |
TLK16-6 |
กระแสไฟรั่ว
380/400/415 V UPS ระบบ 4 สาย ติดตั้งที่โหลด 100%
| พิกัด UPS | กระแสไฟรั่ว |
|---|---|
| 10-20 kW | 60 mA |
สเปคเฉพาะของ UL
ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำสำหรับ 200/208/220/480 V
อันตราย |
|---|
|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศและ/หรือมาตรฐานไฟฟ้า
ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ
4 AWG
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง 310.15 (B)(16) ของ National Electrical Code (NEC) พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:
-
90 °C (194 °F) ตัวนำ (75 °C (167 °F) หยุดการทำงาน)
-
อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C (86 °F)
-
การใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดง
หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C (86 °F) จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC
สายดินสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (EGC) จะวัดขนาดตาม NEC ข้อ 250.122 และตาราง 250.122
ทองแดง
| พิกัด UPS | 10 kW | 20 kW |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 480 | |
| เฟสอินพุต (AWG/kcmil) |
8 |
8 |
| EGC อินพุต (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
| เฟสบายพาส/เอาต์พุต (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
| EGC บายพาส /EGC เอาต์พุต (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
| นิวทรัล (AWG/kcmil) |
6 |
6 |
การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 200/208/220/480 V
การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 208 V UPS
ข้อควรระวัง |
|---|
|
อันตรายจากไฟไหม้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
|
|
พิกัด UPS |
10 kW | |
|---|---|---|
|
อินพุต |
บายพาส |
|
|
ประเภทเบรกเกอร์ |
HJF36100U31X |
|
|
Ir (A) |
50 |
40 |
|
tr @ 6 Ir |
0.5 |
|
|
li (x In) |
1.5 |
|
การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 480 V UPS
ข้อควรระวัง |
|---|
|
อันตรายจากไฟไหม้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
|
|
พิกัด UPS |
20 kW | |
|---|---|---|
|
อินพุต |
บายพาส |
|
|
ประเภทเบรกเกอร์ |
HJF36100U31X |
|
|
Ir (A) |
40 |
35 |
|
tr @ 6 Ir |
0.5 |
|
|
li (x In) |
1.5 |
|
ขนาดของสลักเกลียวและหางปลาที่แนะนำสำหรับ UL
| ประกาศ |
|---|
|
ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
ใช้เฉพาะหางปลาชนิดบีบที่
UL อนุมัติเท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
|
หางปลารูเดียวแบบแคบสำหรับสายการต่อสายดินสำหรับอุปกรณ์/ PE
ปลอกฉนวนแบบแคบสำหรับสายเฟสและสาย N
| ขนาดสลักเกลียว | ประเภทปลอกฉนวน | คีมย้ำหางปลา |
|---|---|---|
| 10 AWG | FSD82-18-C | CT-1002, CT-1003, CT-1123 |
| 8 AWG | FSD83-18-C | CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123 |
| 6 AWG | FSD84-18-C | CT-1003, CT-1004, CT-1104 |
| 4 AWG | FSD85-18-L | CT-1005 |
ความสามารถในการลัดวงจรของอินเวอร์เตอร์ (ไม่มีบายพาส)
IK1 – การลัดวงจรระหว่างเฟสและนิวทรัล
IK1 400 V
|
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
|---|---|---|---|---|---|
|
10 |
33 / 11 |
33 / 22 |
33 / 33 |
29 / 104 |
23 / 603 |
|
15 |
50 / 25 |
50 / 50 |
50 / 75 |
44 / 235 |
34 / 1356 |
|
20 |
67 / 45 |
67 / 89 |
67 / 134 |
58 / 418 |
46 / 2411 |
IK1 480 V
|
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
|---|---|---|---|---|---|
|
20 |
56 / 31 |
56 / 62 |
56 / 93 |
48 / 290 |
38 / 1674 |
IK1 208 V
|
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
|---|---|---|---|---|---|
|
10 |
64 / 41 |
64 / 82 |
64 / 123 |
56 / 386 |
44 / 2229 |
IK2 – การลัดวงจรระหว่างเฟสสองเฟส
IK2 400 V
|
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
|---|---|---|---|---|---|
|
10 |
34 / 11 |
33 / 23 |
33 / 34 |
28 / 99 |
22 / 571 |
|
15 |
50 / 26 |
50 / 51 |
50 / 76 |
42 / 223 |
33 / 1285 |
|
20 |
67 / 45 |
67 / 90 |
67 / 135 |
56 / 397 |
44 / 2284 |
IK2 480 V
|
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
|---|---|---|---|---|---|
|
20 |
56 / 31 |
56 / 63 |
56 / 94 |
47 / 276 |
37 / 1586 |
IK2 208 V
|
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
|---|---|---|---|---|---|
|
10 |
65 / 42 |
64 / 84 |
64 / 125 |
54 / 367 |
43 / 2112 |
IK3 – การลัดวงจรระหว่างเฟสสามเฟส
IK3 400 V
|
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
|---|---|---|---|---|---|
|
10 |
30 / 9 |
30 / 18 |
30 / 27 |
29 / 88 |
23 / 574 |
|
15 |
45 / 20 |
45 / 40 |
45 / 60 |
43 / 198 |
34 / 1290 |
|
20 |
60 / 36 |
60 / 71 |
60 / 107 |
57 / 351 |
45 / 2294 |
IK3 480 V
|
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
|---|---|---|---|---|---|
|
20 |
50 / 25 |
50 / 49 |
50 / 74 |
48 / 244 |
38 / 1593 |
IK3 208 V
|
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
|---|---|---|---|---|---|
|
10 |
57 / 33 |
57 / 66 |
57 / 99 |
55 / 325 |
43 / 2121 |
ข้อมูลจำเพาะแรงบิด
| ขนาดสลักเกลียว | แรงบิด |
|---|---|
| M4 | 1.7 Nm (1.25 lb-ft / 15 lb-in) |
| M5 | 2.2 Nm (1.62 lb-ft / 19.5 lb-in) |
| M6 | 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in) |
| M8 | 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in) |
| M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in) |
| M12 | 50 Nm (36.87 lb-ft / 442.5 lb-in) |
สภาพแวดล้อม
| การทำงาน | พื้นที่จัดเก็บ | |
|---|---|---|
| อุณหภูมิ |
0 °C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F) |
-15 °C ถึง 40 °C (5 °F ถึง 104 °F) สำหรับระบบที่มีแบตเตอรี่ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ |
5 – 95% ไม่มีการควบแน่น |
10 – 80% ไม่ควบแน่น |
| ระดับความสูง |
ออกแบบมาสำหรับการทำงานในระดับความสูง
0-3,000 ม. (0-10,000 ฟุต) |
|
| เสียงรบกวนหนึ่งเมตร (สามฟุต) จากเครื่อง |
400 V 10-20 kW: 49 dB ที่โหลด 70%, 55 dB ที่โหลด 100% 480 V 20 kW และ 208 V 10 kW: 49 dB ที่โหลด 70%, 55 dB ที่โหลด 100% |
|
| ระดับการป้องกัน |
IP20 |
|
| สี |
RAL 9003, ระดับความมันวาว 85% |
|
ข้อปฏิบัติตาม
| ความปลอดภัย | IEC 62040-1: 2017,
Edition 2.0, ระบบไฟฟ้าสำรอง
(UPS) – ส่วนที่ 1:
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย UL 1778 ฉบับที่ 5 |
| EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016
ฉบับที่ 3 ระบบไฟฟ้าสำรอง
(UPS) - ตอนที่ 2: ข้อกำหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
(EMC) C2 FCC ส่วนที่ 15 ส่วนย่อย B ชั้น A IEEE C62.41-1991 หมวดหมู่ตำแหน่ง B2, IEEE หลักปฏิบัติที่แนะนำสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวงจรไฟฟ้า AC แรงดันต่ำ |
| การขนส่ง | IEC 60721-4-2 ระดับ 2M1 |
| แผ่นดินไหว | ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD อนุมัติล่วงหน้า; Sds=1.33 g สำหรับ z/h=1 และ Sds=1.63 g สำหรับ z/h=0; Ip= 1.5 |
| ระบบสายดิน | TN-C, TN-S, TT, IT |
| หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | UPS นี้เป็นไปตามมาตรฐาน
OVCII หากติดตั้ง UPS ในสภาพแวดล้อมที่มีระดับ OVC สูงกว่า II จะต้องติดตั้ง SPD (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก) ไว้ที่ต้นทางของ UPS เพื่อลดประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินเป็น OVCII |
| ระดับการป้องกัน | I |
| ระดับมลพิษ | 2 |
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพตาม: IEC 62040-3: 2021, Uninterruptible Power Systems (UPS) - ส่วนที่ 3: วิธีการระบุข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและการทดสอบ
การจำแนกประเภทประสิทธิภาพเอาต์พุต (ตามมาตรฐาน IEC 62040-3 ข้อ 5.3.4): VFI-SS-11
อันตราย
อันตราย
ข้อควรระวัง