990-91261D-007

Περιβάλλον

  Σε λειτουργία Αποθήκευση
Θερμοκρασία

0°C έως 40°C (32°F έως 104°F)

-15°C έως 40°C (5°F έως 104°F) για συστήματα με μπαταρίες

Σχετική υγρασία

0 – 95% χωρίς συμπύκνωση

10 – 80% μη συμπυκνούμενη

Υψόμετρο

Σχεδιασμένο για λειτουργία σε υψόμετρο 0-3000 m (0-10000 πόδια).
Απαιτείται μείωση ισχύος από 1000-3000 m (3300-10000 πόδια):
Έως 1000 m (3300 πόδια): 1,000
Έως 1500 m (5000 πόδια): 0,975
Έως 2000 m (6600 πόδια): 0,950
Έως 2500 m (8300 πόδια): 0,925
Έως 3000 m (10000 πόδια): 0,900

 
Ακουστός θόρυβος σε απόσταση ενός μέτρου (τριών ποδιών) από την μονάδα

400 V 10-20 kW: 49 dB σε φορτίο 70%, 55 dB σε φορτίο 100%

400 V 30-50 kW: 54 dB σε φορτίο 70%, 61 dB σε φορτίο 100%

480 V 20 kW και 208 V 10 kW: 49 dB σε φορτίο 70%, 55 dB σε φορτίο 100%

480 V 30-50 kW και 208 V 15-25 kW: 54 dB σε φορτίο 70%, 61 dB σε φορτίο 100%

Κατηγορία προστασίας

IP20

Χρώμα

RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85%

QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;