Σύνδεση των καλωδίων σήματος
ΠΡΟΣΟΧΗ |
|---|
|
Κίνδυνος
καταστροφής
εξοπλισμού
Όλα Class 2/SELV τα καλώδια
σήματος πρέπει
να είναι διπλής
μόνωσης/καλώδιο
με μανδύα και
να έχουν ελάχιστη
ονομαστική
τάση 30 VDC. Όλα non-Class 2/non-SELV τα καλώδια
σήματος πρέπει
να είναι διπλής
μόνωσης/καλώδιο
με μανδύα και
να έχουν ελάχιστη
ονομαστική
τάση 600 VAC.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
|
- Συνδέστε
τα καλώδια σήματος Class 2/SELV από το
EPO του κτιρίου
στο τερματικό
J6600 του πίνακα
640-4864 του UPS, σύμφωνα
με μία από τις
ακόλουθες επιλογές.
Το κύκλωμα EPO θεωρείται κύκλωμα Class 2/SELV. Τα κυκλώματα Class 2/SELV πρέπει να απομονώνονται από το κύριο κύκλωμα. Μην συνδέετε κανένα κύκλωμα στην ομάδα πόλων EPO, εκτός αν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι το κύκλωμα είναι κατηγορίας Class 2/SELV.
Η είσοδος EPO υποστηρίζει τάση 24 VDC.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την ενεργοποίηση του EPO είναι η απενεργοποίηση του αντιστροφέα.Αν θέλετε η ενεργοποίηση του EPO να μεταφέρει το UPS σε λειτουργία αναγκαστικής στατικής παράκαμψης, επικοινωνήστε με τη Schneider Electric.
- Συνδέστε τα καλώδια σήματος Class 2/SELV από τα βοηθητικά προϊόντα στον πίνακα 640-4864 του UPS. Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια βοηθητικών προϊόντων.
- Συνδέστε
τα καλώδια σήματος Class 2/SELV στις επαφές
εισόδου και
τα ρελέ εξόδου
στον πίνακα
640-4864 του UPS.
Μην συνδέετε κανένα κύκλωμα στις επαφές εισόδου, εκτός αν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για κύκλωμα Class 2/SELV.
Οι επαφές εισόδου υποστηρίζουν τάση 24 VDC 10 mA. Όλα τα κυκλώματα που είναι συνδεδεμένα πρέπει να φέρουν την ίδια αναφορά 0 V.
Όνομα Περιγραφή Θέση IN _1 (επαφή εισόδου 1) Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 640-4864 τερματικό J6616, 1-2 IN _2 (επαφή εισόδου 2) Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 640-4864 τερματικό J6616, 3-4 IN _3 (επαφή εισόδου 3) Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 640-4864 τερματικό J6616, 5-6 IN _4 (επαφή εισόδου 4) Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 640-4864 τερματικό J6616, 7-8 Τα ρελέ εξόδου υποστηρίζουν τάση 24 VAC/VDC 1 A. Όλες οι εξωτερικές διατάξεις κυκλωμάτων θα πρέπει να ασφαλιστούν με ασφάλειες ταχείας τήξης μέγιστης έντασης 1 Α.
Όνομα Περιγραφή Θέση OUT _1 (ρελέ εξόδου 1) Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 640-4864 τερματικό J6617, 1-3 OUT _2 (ρελέ εξόδου 2) Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 640-4864 τερματικό J6617, 4-6 OUT _3 (ρελέ εξόδου 3) Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 640-4864 τερματικό J6617, 7-9 OUT _4 (ρελέ εξόδου 4) Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 640-4864 τερματικό J6617, 10-12 - Συνδέστε τα καλώδια σήματος non-Class 2/non-SELV από τα βοηθητικά προϊόντα στον πίνακα 640-4843 του UPS. Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια βοηθητικών προϊόντων.
ΠΡΟΣΟΧΗ