990-91261D-034

Ortam

  Çalışma Depolama
Sıcaklık

0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F)

Akülü sistemler için -15 °C ila 40 °C (5 °F ila 104 °F).

Bağıl nem

%0 - 95 yoğunlaşmayan

%10 - 80 yoğunlaşmayan

Rakım

0-3000 m (0-10000 feet) yükseklik arasında çalışmak için tasarlanmıştır.
1000-3000 m (3300-10000 feet) arasında güç düşüşü olur:
1000 m'ye kadar (3300 feet): 1,000
1500 m'ye kadar (5000 feet): 0,975
2000 m'ye kadar (6600 feet): 0,950
2500 m'ye kadar (8300 feet): 0,925
3000 m'ye kadar (10000 feet): 0,900

 
Birimden bir metre (üç feet)'den işitilebilen ses

400 V 10-20 kW: %70 yükte 49 dB, %100 yükte 55 dB

400 V 30-50 kW: %70 yükte 54 dB, %100 yükte 61 dB

480 V 20 kW ve 208 V 10 kW: %70 yükte 49 dB, %100 yükte 55 dB

480 V 30-50 kW ve 208 V 15-25 kW: %70 yükte 54 dB, %100 yükte 61 dB

Koruma sınıfı

IP20

Renk

RAL 9003, parlaklık seviyesi %85

QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?