Προδιαγραφές συστημάτων 400 V
Προδιαγραφές εισόδου 400 V
Κατάταξη UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
Τάση (V) |
380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | |
Συνδέσεις |
WYE (ενιαία
ηλεκτρική παροχή)
4 καλωδίων (L1, L2,
L3, N, PE) |
|||||
Εύρος τάσης εισόδου (V) |
380 V: 331-437 |
|||||
Εύρος συχνότητας (Hz) |
40-70 |
|||||
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A) |
20/19/19 |
29/28/27 |
39/37/36 |
58/55/53 |
77/73/70 |
96/92/88 |
Περιορισμός ρεύματος εισόδου (A) |
21/20/19 |
30/29/28 |
39/37/36 |
60/57/55 |
79/75/73 |
93/93/91 |
Συντελεστής ισχύος εισόδου |
0,99 για φορτίο
μεγαλύτερο
από 50% |
|||||
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDI) |
<3% σε πλήρες γραμμικό φορτίο (συμμετρικό) |
|||||
| Ελάχιιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | Εξαρτάται από την ανάντη προστασία. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Συνιστώμενη προστασία ανάντη για 400 V. | |||||
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος |
65 kA RMS |
|||||
Προστασία |
Ενσωματωμένη προστασία ανατροφοδοσίας και ασφάλειες |
|||||
Σταδιακή επαναφορά στην παροχή ρεύματος |
Με δυνατότητα προγραμματισμού και προσαρμογής 1-40 δευτερόλεπτα |
|||||
Προδιαγραφές παράκαμψης 400 V
|
Κατάταξη UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Τάση (V) |
||||||
|
Συνδέσεις |
WYE 4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, PE) |
|||||
Εύρος τάσης παράκαμψης (V) |
380 V: 342-418 |
|||||
|
Εύρος συχνότητας (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (επιλέξιμο από τον χρήστη) |
|||||
Ονομαστικό ρεύμα παράκαμψης (A) |
16/16/16 |
24/23/23 |
33/29/28 |
48/45/43 |
63/59/57 |
78/74/71 |
Ονομαστικό ουδέτερο ρεύμα (Α) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
132/125/120 |
| Ελάχιιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | Εξαρτάται από την ανάντη προστασία. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Συνιστώμενη προστασία ανάντη για 400 V. | |||||
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος * |
65 kA RMS |
|||||
|
Προστασία |
Ενσωματωμένη
προστασία ανατροφοδοσίας
και ασφάλειες |
|||||
Προδιαγραφές εξόδου 400 V
| Κατάταξη UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | ||||||
| Συνδέσεις | 4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, PE) |
|||||
Ρύθμιση τάσης εξόδου |
Συμμετρικό
φορτίο ± 1% |
|||||
Χωρητικότητα υπερφόρτωσης |
150% για
1 λεπτό (κανονική
λειτουργία) |
|||||
Απόκριση δυναμικού φορτίου |
± 5% μετά
από 2 ms |
|||||
Συντελεστής ισχύος εξόδου |
1 | |||||
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
46/43/42 |
61/58/56 |
76/72/70 |
| Ελάχιιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος* | Εξαρτάται από την προστασία ανάντη. Ανατρέξτε στην ενότητα Συνιστώμενη προστασία ανάντη για 400 V για λεπτομέρειες. | |||||
| Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος* | 65 kA RMS | |||||
|
Δυνατότητες βραχυκυκλώματος εξόδου αντιστροφέα |
Διαφέρει ανάλογα με τον χρόνο. Ανατρέξτε στις τιμές του γραφήματος και του πίνακα στο Δυνατότητες βραχυκυκλώματος αντιστροφέα (Η παράκαμψη δεν είναι διαθέσιμη). | |||||
Ρύθμιση συχνότητας (Hz) |
Παράκαμψη 50/60 Hz συγχρονισμένη – 50/60 Hz ± 0.1% σε ελεύθερη λειτουργία |
|||||
Συγχρονισμένος ρυθμός μεταβολής (Hz/sec) |
Με δυνατότητα προγραμματισμού σε 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||||
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDU) |
<1% για
γραμμικό φορτίο |
|||||
Κατηγοριοποίηση απόδοσης εξόδου (σύμφωνα με το IEC 62040-3:2021) |
VFI-SS-11 |
|||||
Συντελεστής κορυφής φορτίου |
2,5 |
|||||
Συντελεστής ισχύος φορτίου |
Από 0,7 με αποτέλεσμα 0,7 καθυστέρηση χωρίς μείωση |
|||||
Προδιαγραφές μπαταρίας 400 V
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
|---|
|
Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Προστασία
της συσκευής
αποθήκευσης
ενέργειας: Μια
συσκευή προστασίας
υπερέντασης
πρέπει να τοποθετηθεί
κοντά στη συσκευή
αποθήκευσης
ισχύος.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Όλες οι τιμές βασίζονται σε 40 μπλοκ μπαταρίας.
Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (SPD)
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
|---|
|
Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Αυτό το UPS είναι
συμβατό με OVCII
(Κατηγορία υπέρτασης
II). Αυτό το UPS πρέπει
να εγκατασταθεί
μόνο σε περιβάλλον
συμβατό με το
OVCII.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Απαιτήσεις συσκευής προστασίας από υπερτάσεις
Επιλέξτε μια συσκευή προστασίας από υπερτάσεις που να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
| Κατηγορία | Τύπος 2 |
| Ονομαστική τάση (Ur) | 230/400 V, 277/480 V |
| Επίπεδο προστασίας τάσης (Up) | < 2,5 kV |
| Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος (Isccr* | Σύμφωνα με το προβλεπόμενο επίπεδο βραχυκυκλώματος εγκατάστασης |
| Σύστημα γείωσης* | TN-S, TT, IT, TN-C |
| Πόλοι | 3P/4P ανάλογα με τη διαμόρφωση γείωσης |
| Πρότυπα | IEC 61643-11 / UL 1449 |
| Παρακολούθηση | Ναι |
Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων 400 V
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
|---|
|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΟΞΟΥ
Το σύνολο
της καλωδίωσης
πρέπει να συμμορφώνεται
με τους ισχύοντες
εθνικούς κανονισμούς
ή/και τους κανονισμούς
ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο
μέγεθος καλωδίου
είναι 50 mm2.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Μέγιστος αριθμός συνδέσεων καλωδίων ανά αγωγό: 2 σε αγωγούς εισόδου/εξόδου/παράκαμψης, 2 σε αγωγούς DC+/DC-, 4 σε αγωγούς N, 5 σε αγωγούς PE.
Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα B.52.3 και τον πίνακα B.52.5 του IEC 60364-5-52, με τις ακόλουθες παραδοχές:
-
Αγωγοί 90°C
-
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C
-
Χρήση χάλκινων αγωγών
-
Μέθοδος εγκατάστασης C
Το μέγεθος των καλωδίων PE βασίζεται στον πίνακα 54.2 του IEC 60364-4-54.
Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30°C, θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του IEC.
Χαλκός
| Κατάταξη UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φάσεις εισόδου (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
| PE εισόδου (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
| Φάσεις παράκαμψης/εξόδου (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
| PE παράκαμψης / PE εξόδου (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
| Ουδέτερο (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
| Οι * (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
| PE DC (mm2) | 6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
Συνιστώμενη προστασία ανάντη για 400 V
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
|---|
|
Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Σε παράλληλα
συστήματα, οι
τιμές στιγμιαίας
παράκαμψης
(Ii) δεν πρέπει
να ορίζονται
υψηλότερα από
800 A. Τοποθετήστε
την ετικέτα
885-92557 δίπλα στον
ανάντη διακόπτη
κυκλώματος
για να ενημερώσετε
σχετικά με τον
κίνδυνο.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
| ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ |
|---|
|
Κίνδυνος
ακούσιας λειτουργίας
της συσκευής
Εάν χρησιμοποιείται
μια ανάντη συσκευή
προστασίας
διαφορικού
ρεύματος (RCD-B) ως
προστασία από
σφάλμα γείωσης,
τότε η συσκευή
RCD-B πρέπει να έχει
το κατάλληλο
μέγεθος ώστε
να μην ενεργοποιείται
από το ρεύμα
διαρροής αυτού
του προϊόντος,
το οποίο μπορεί
να είναι έως
και 62 mA.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
|
Ανάντη προστασία για IEC και ελάχιστο προοπτικό βραχυκύκλωμα φάσης προς γη στους ακροδέκτες εισόδου/παράκαμψης του UPS
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
|---|
|
Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Η ανάντη προστατευτική
διάταξη υπερέντασης
(και οι ρυθμίσεις
της) πρέπει
να διαστασιολογούνται
έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται
χρόνος αποσύνδεσης
εντός 0,2 δευτερολέπτων
σε περίπτωση
βραχυκυκλώματος
μεταξύ της φάσης
εισόδου/παράκαμψης
και του πλαισίου
του UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Συνιστώμενη προστασία ανάντη για 400 V IEC
Το IkPh-PEείναι το ελάχιστο υποψήφιο ρεύμα βραχυκύκλωσης φάσης προς γη που απαιτείται στους ακροδέκτες εισόδου/παράκαμψης του UPS. Το IkPh-PE στον πίνακα βασίζεται στη συνιστώμενη προστατευτική διάταξη.
Συνιστώμενα μεγέθη κοχλιών και ωτίδων για το IEC
| Μέγεθος καλωδίου (mm2) | Μέγεθος κοχλία | Τύπος ωτίδας καλωδίου |
|---|---|---|
| 6 | M6 x 20 mm |
TLK6-6 |
| 10 | M6 x 20 mm |
TLK10-6 |
| 16 | M6 x 20 mm |
TLK16-6 |
| 25 | M6 x 20 mm |
TLK25-6 |
| 35 | M6 x 20 mm |
TLK35-6 |
| 50 | M6 x 20 mm |
TLK50-6 |
Ρεύμα διαρροής
Εγκατάσταση συστήματος UPS 380/400/415 V 4 καλωδίων σε φορτίο 100%
| Κατάταξη UPS | Ρεύμα διαρροής |
|---|---|
| 20-50 kW | 62 mA |
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ