Προδιαγραφές συστημάτων 208 V
Προδιαγραφές εισόδου 208 V
Προδιαγραφές παράκαμψης 208 V
Προδιαγραφές εξόδου 208 V
Προδιαγραφές μπαταρίας 208 V
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
|---|
|
Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Προστασία
της συσκευής
αποθήκευσης
ενέργειας: Μια
συσκευή προστασίας
υπερέντασης
πρέπει να τοποθετηθεί
κοντά στη συσκευή
αποθήκευσης
ισχύος.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Όλες οι τιμές βασίζονται σε 40 μπλοκ μπαταρίας.
Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων 208 V
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
|---|
|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΟΞΟΥ
Το σύνολο
της καλωδίωσης
πρέπει να συμμορφώνεται
με τους ισχύοντες
εθνικούς κανονισμούς
ή/και τους κανονισμούς
ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο
μέγεθος καλωδίου
είναι 1/0 AWG.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Μέγιστος αριθμός συνδέσεων καλωδίων ανά αγωγό: 2 σε αγωγούς εισόδου/εξόδου/παράκαμψης, 2 σε αγωγούς DC+/DC-, 4 σε αγωγό N, 5 σε αγωγό G.
Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα 310.15 (B)(16) του NEC, με τις ακόλουθες παραδοχές:
-
Αγωγοί 90°C (194°F) (τερματισμός 75°C (167°F))
-
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C (86°F)
-
Χρήση χάλκινων αγωγών
Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30°C (86°F), θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του NEC.
Το μέγεθος αγωγών γείωσης εξοπλισμού (EGC) καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 250.122 και τον πίνακα 250.122 του NEC.
Χαλκός
|
Κατάταξη UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
|---|---|---|---|---|
| Φάσεις εισόδου (AWG/kcmil) | 8 |
4 |
3 |
2 |
| EGC εισόδου (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
6 |
| Φάσεις παράκαμψης/εξόδου (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
| EGC παράκαμψης/EGC εξόδου (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
8 |
| Ουδέτερο (AWG/kcmil) | 6 |
3 |
1 |
2 x 1/0 |
| DC+/DC- (AWG/kcmil)* | 10 |
8 |
6 |
4 |
| DC EGC (AWG/kcmil) | 10 |
10 |
8 |
8 |
Συνιστώμενη ανάντη προστασία 208 V
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
|---|
|
Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Σε παράλληλα
συστήματα, οι
τιμές στιγμιαίας
παράκαμψης
(Ii) δεν πρέπει
να ορίζονται
υψηλότερα από
800 A. Τοποθετήστε
την ετικέτα
885-92557 δίπλα στον
ανάντη διακόπτη
κυκλώματος
για να ενημερώσετε
σχετικά με τον
κίνδυνο.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
ΠΡΟΣΟΧΗ |
|---|
|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
|
Συνιστώμενα μεγέθη κοχλιών και ωτίδων για το UL
| ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ |
|---|
|
κίνδυνος
καταστροφής
εξοπλισμού
Χρησιμοποιήστε
μόνο ωτίδες
καλωδίων συμπίεσης
που έχουν εγκριθεί
από την UL.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
|
Χαλκός
| Μέγεθος καλωδίου | Μέγεθος κοχλία | Τύπος ωτίδας καλωδίου | Εργαλείο σύσφιξης | Πλακίδιο |
|---|---|---|---|---|
| 10 AWG | M6 x 20 mm | LCA10-14-L | CT-1570 | ΜΔ |
| 8 AWG | M6 x 20 mm | LCA8-14-L | CT-720 | CD-720-1 Red P21 |
| 6 AWG | M6 x 20 mm | LCA6-14-L | CT-720 | CD-720-1 Blue P24 |
| 4 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
| 3 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
| 2 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Brown P33 |
| 1 AWG | M6 x 20 mm | LCA1-14-Ε | CT-720 | CD-720-2 Green P37 |
| 1/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA1/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Pink P42 |
| 2/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA2/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Black P45 |
| 3/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA3/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Orange P50 |
| 4/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA4/0-14-X | CT-720 | CD-720-3 Purple P54 |
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ