Conformidad
Seguridad | IEC 62040-1: 2008-06, 1.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) -
Parte 1: Requisitos generales y de seguridad para SAI IEC 62040-1: 2013-01, 1.ª edición, enmienda 1 UL 1778 5.ª edición |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2005-10, 2.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) -
Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) C2 Normas de la FCC Parte 15 Subparte B, Clase A IEEE C62.41-1991 Categoría de ubicación B2, Práctica recomendada del IEEE para sobretensiones en circuitos eléctricos de CA de baja tensión |
Transporte | IEC 60721-4-2 nivel 2M1 |
Resistencia sísmica | ICC-ES CA 156 (2015): Aprobación previa de OHSPD; Sds=1,33 g para z/h=1 y Sds=1,63 g para z/h=0; Ip=1,5 |
Rendimiento
Rendimiento de acuerdo con: IEC 62040-3: 2011-03, 2.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 3: Método para especificar los requisitos de rendimiento y prueba.