990-91318G-006

Peso y dimensiones del SAI con embalaje

  Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
SAI de 20-50 kW 480 V sin bancos de baterías preinstalados*

200 (441)

1680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

SAI de 20 kW 480 V con un banco de baterías

350 (772)

1680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

SAI de 30-50 kW 480 V con dos bancos de baterías

490 (1080)

1680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

SAI de 10-25 kW 208 V sin bancos de baterías preinstalados*

200 (441)

1680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

SAI de 10 kW 208 V con un banco de baterías

350 (772)

1680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

SAI de 15-25 kW 208 V con dos bancos de baterías

490 (1080)

1680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

NOTA: Los modelos de SAI señalados con un asterisco (*) en la tabla anterior se envían sin módulos de alimentación instalados de fábrica en el SAI y dos módulos de alimentación se envían por separado. Los bancos de baterías no están incluidos. Deben comprarse por separado.

Peso y dimensiones con embalaje del módulo de alimentación

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVPM20KD 48 (106) 330 (12.99) 580 (22.83) 780 (30.70)
GVPM50KD 62 (137) 330 (12.99) 580 (22.83) 780 (30.70)

Peso y dimensiones con embalaje de baterías modulares

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSBTHU 33 (73) 180 (7.08) 150 (5.90) 800 (31.49)
GVSBTHULL 33 (73) 180 (7.08) 150 (5.90) 800 (31.49)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?